KISSLING Relais

KISSLING Leistungsrelais und Trennschalter

Unsere KISSLING Leistungsrelais und Trennschalter sind für Schaltanwendungen in den Bereichen Hochstrom, Hochvolt und Umschalten konzipiert. Hochwertige robuste und umgebungsfest abgedichtete KISSLING Relais und Schalter, die anspruchsvollen Betriebsumgebungen wie Stößen, Vibrationen, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit standhalten. Sie können überall eingesetzt werden – in Pkw, Lkw, Bussen, Geländewagen und einer Reihe von sicherheitskritischen Anwendungen. KISSLING Relais und Schalter bieten ein breites Produktspektrum, sowohl mit standardisierten als auch kundenspezifischen Optionen. Unser Portfolio umfasst außerdem die leistungsstarke Press-Fit-Leiterplattentechnologie für den Einsatz in Hochvolt-Leistungsverteilungseinheiten.

KISSLING

E-Fahrzeuge und Energiemanagementsysteme sind Teil einer schnell wachsenden Branche, die neue Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringt. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen verstehen wir Ihre Anforderungen und bieten sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Schaltlösungen an. 

 

Unsere KISSLING Produkte arbeiten zuverlässig unter extremen Bedingungen für anspruchsvolle Anwendungen. Unsere Schalter und Relais sind für Schaltanwendungen mit sehr hohen Kontaktbelastungen, kritischen Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Druck, Schmutz, aggressiven Flüssigkeiten oder erhöhter Schock- und Vibrationsstabilität ausgelegt.

KISSLING Relais

Unsere KISSLING Relais und Schütze sind nicht gasgefüllte Relais, die für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen ausgelegt sind. Sie sind außerdem mit einer Technologie abgedichtet, die die Normen IP67 und IP6K9K erfüllt oder übertrifft. Unsere KISSLING Relais und Schütze sind in Nennspannungen von 12 bis 600 VDC und nominalen Dauernennstromwerten von 20 Ampere bis 1.000 Ampere erhältlich. Mit Einzel- oder Doppelspulensystemen und mono- oder bi-stabilen Magnetkreisen deckt unser komplettes Sortiment an Relais eine Vielzahl von Branchenanforderungen ab. Wir sind uns aber auch der individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bewusst, und kundenspezifische Lösungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts.

 

Spezielle Kompakt- und Leichtbauvarianten sind für Luftfahrt- und Rennsportanwendungen erhältlich.

 

Unser komplettes Portfolio an Relais umfasst Hochleistungsrelais, intelligente Relais, industrielle Leistungsrelais und Spezialrelais wie Steuerelektronikrelais und Zeitverzögerungsrelais.

 

KISSLING Leistungsschalter

Unsere KISSLING Leistungsschalter bieten die Möglichkeit, den Stromfluss zwischen Batterie und Zubehör zu steuern. Sie sind mit einer Technologie abgedichtet, die die Normen IP67 und IP6K9K (Dampfreinigung) erfüllt, was sie zu einer robusten Lösung für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen macht. Unser komplettes Portfolio an Schaltern umfasst HMI-Schalter, robuste gekapselte Schalter, Stößelschalter und Mikroschalter. Wir bieten ebenfalls Batterietrennschalter von 200 A bis 500 A an.

 

Unsere Leistungs- und Batterietrennschalter sind für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Sonderfahrzeugen, Anlagen- und Industrietechnik konzipiert und eignen sich besonders als Systemstart/-stopp in verschiedenen mobilen Anwendungen und in Schaltschränken auch mit Fernbedienungsfunktion.

 

Wenn das richtige Produkt nicht in unserem Portfolio ist, entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. 

 

Anpassbare KISSLING Lösungen

Wir verfügen über eine hohe Fertigungstiefe und eine enge Zusammenarbeit zwischen Fertigung und Technik. So können wir mit modernster Technologie gestalten, Prototypen erstellen, Werkzeuge bauen und testen – und Ihnen letztendlich schnelle Ergebnisse in Verbindung mit zuverlässiger Qualität zu liefern. Von der schnellen Prototypenerstellen und frühen Musteranfertigung bis hin zur Serienproduktion begleiten wir Sie bei jedem Schritt. Unsere internen Anforderungen richten sich nach den Normen verschiedener Fertigungs- und Industriestandards, wie etwa DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 14001.

Unsere anpassbaren Lösungen umfassen: 

 

Fahrzeug-Leistungsverteilungsmodule

Leiterplatte + Komponente

Leistungsverteilungssysteme für Fahrzeuge (mobile Maschinen, Busse usw.)

Viele Erweiterungsmöglichkeiten (Zusatzfunktionen)

Anpassbare kostengünstige Lösungen auch für kleine bis mittlere Stückzahlen

Optimiert für Spezialfahrzeuge

 

Leistungsleiterplatten-Baugruppen und Subsysteme

Eine gute Alternative für komplexe Verkabelungssituationen durch Ersetzen diskreter Verdrahtung durch Leistungsleiterplatten

Platzeinsparung  Kosteneinsparung Reduzierung der Nacharbeitsrate

Minimierung der Montagezeit (Endmontage des Fahrzeugs) & und Verbesserung der Qualität

Leiterplattenlösungen für Dauerstrom bis zu 300 A

Services für den kompletten Design-, Fertigungs- und Subsystemmontageprozess verfügbar