Mini-Anschluss mit optimaler Leistung

Mit unseren ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen können Sie noch mehr Leistung auf kleinerem Raum unterbringen. Die Verbindungen weisen einen kleinen Formfaktor von 8 mm Höhe auf und unterstützen höhere Stromstärken als Lösungen ähnlicher Größe (bis zu 40 A pro Kontakt, 400 Volt AC oder DC). Diese Verbindungen sorgen mit ihrer niederohmigen Schnittstelle für eine äußerst zuverlässige Systemleistung. Zu den Leistungsmerkmalen zählen positive Arretierung mit Metallrastfeder, optionale Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen, verbesserte Erdung sowie branchenerprobte Crimpverbindungskontakte.

NEU

2x3 ELCON Mini-Kabelsätze

Die neuen 2x3 ELCON Mini-Kabelsätze von TE ergänzen die breite Palette bestehender aktueller Kontaktangebote und tragen so zur Erhöhung der Stromversorgung und Verteilung auf der Leiterplatten innerhalb einer benutzerdefinierten Anwendung bei.

Diese Kabelsätze können mit bis zu 35 A pro Kontakt einen höheren Strom als vergleichbare Lösungen unterstützen und sind hochspannungsfähig (400 V AC/DC). Sie sind verfügbar in Standard- oder hoch flexiblen Bauweisen zur leichteren Trassierung, in Ausführungen mit Metallrastfeder oder Kunststoff-Aufreißlasche. Darüber hinaus können sie vielfältig angepasst werden, um strikte Designanforderungen besser zu erfüllen

 

2x3 ELCON Mini-Kabelsätze

SPAR€N

Kosteneffektive Lösung für die Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgung

40

Unterstützt hohe Stromstärken bis 40 A pro Kontakt.

SICHER

Positive Arretierung mit Metallrastfeder für zuverlässige Konnektivität

  1. ELCON Mini-Stromversorgungs-Steckverbinder und -Kabelsätze (Englisch)

ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen von TE ermöglichen eine größere Designflexibilität mit Steckverbindern in vertikaler und rechtwinkliger Montage, Press-Fit sowie als Durchsteckoptionen. Und für ein einfacheres Routing sind ELCON Mini Kabelsätze in der Standardausführung mit Metallrastfeder oder mit Kunststoff-Aufreißlasche erhältlich. Mit ihrer niederohmigen, hochzuverlässigen Schnittstelle ermöglichen die ELCON Mini-Stromversorgungsverbindungen von TE eine äußerst zuverlässige Systemleistung.

Open Compute Project

Stromversorgungslösung für OCP-Switching

Der ELCON Mini-Steckverbinder ist die bevorzugte interne Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgungslösung in „Wedge“-Schaltern (Top Of Rack) von OPC. 

ELCON Mini-Leistungssteckverbinder mit 3 Positionen
Die Konfiguration mit 3 Positionen bietet aufeinanderfolgende Stifthöhen für die Schutzerdung sowie berührungssichere Kontakte für zusätzliche Sicherheit.

Geringe Größe, viel Power

Geballte Power

  • Unterstützt hohe Stromstärken bis zu 40 A pro Kontakt mit einem hochwertigen gestanzten Kontaktdesign.
  • Unterstützt 400 V AC oder DC
  • Kleiner Formfaktor von 8 mm Höhe
  • Die Konfiguration mit 2 Positionen weist ungefähr die gleiche Größe wie die beliebten HDMI-Multimedia-Steckverbinder mit flachem Profil auf.
Gestapelte 2x3 ELCON Mini-Steckverbinderlösung
Die verfügbare gestapelte Buchse ermöglicht eine platzsparende 2x3-Konfiguration.

Von Grund auf zuverlässig:

  • Niederohmige, hoch zuverlässige Schnittstelle
  • Positive Arretierung mit Metallrastfeder
  • Aufreißlasche für I/O-Anwendungen zur Stromversorgung*
  • Codierungskontakte für Abtast-/Erkennungsfunktionen*
  • Berührungssichere Kontakte und dritter Stift für die Schutzerdung*

Große Auswahl von Möglichkeiten:

  • Vielseitigeres Portfolio als bei der Konkurrenz
  • Press-Fit-Montage oder Lötteile*
  • Kabelsätze in Standard- oder hochflexiblen Bauweisen zur leichteren Trassierung, vielfältig anpassbar

 

*Optionale Funktionen. Diese stehen möglicherweise nicht bei allen Konfigurationen zur Verfügung.

ELCON Mini-Kabelsätze
Eine Vielzahl an standardisierten und kundenspezifischen Kabelsatzoptionen steht zur Verfügung.