Stoßverbinder, Parallelverbinder und Rohrkabelschuhe

Unsere Kabelschuhe der Produktfamilie COPALUM und COPALUM Lite sind speziell für das Problem beim Anschließen von Aluminiumleitern ausgelegt. Diese Kabelschuhe werden mit einer trockenen Crimpverbindung an Litzendraht aus Aluminium angeschlossen. Diese bewährte fettfreie Crimptechnologie sorgt seit drei Jahrzehnten in der zivilen Luft- und Raumfahrt für zuverlässige Verbindungen. Mit der Fähigkeit, Aluminiumdraht mit Kupferdraht zu verbinden, sind diese Kabelschuhe überall dort anwendbar, wo Aluminiumdraht oder Aluminiumkabel verwendet werden. Unser Portfolio an COPALUM Kabelschuhen umfasst abgedichtete Stoßverbinder und Parallelverbinder für mehrdrähtige und Massivleiter. Sie sind in einer Vielzahl von Längen und Durchmessern erhältlich und eignen sich für einen breiten Drahtgrößenbereich.

COPALUM

Rohrkabelschuhe eignen sich gut für die Herausforderungen beim Anschließen von Aluminiumleitern. Rohrkabelschuhe werden mit einem „trockenen Crimp“ an Litzendraht aus Aluminium angeschlossen. Diese Technik macht es überflüssig, dass ein Hemmstoff die sehr hartnäckigen und inerten Oxide, die sich auf Aluminiumleitern bilden, abbaut. Als äußerst effizientes und zuverlässiges Crimpverfahren erzeugt der Trockencrimp auch eine versiegelte Verbindung, die eine Reoxidation und Korrosion bei intimem Kabelschuh-/Leiterkontakt verhindert. Mit der Fähigkeit, Aluminiumdraht mit Kupferdraht zu verbinden, sind diese Kabelschuhe überall dort anwendbar, wo Aluminiumdraht oder Aluminiumkabel verwendet werden.

 

Unsere abgedichteten COPALUM Rohrkabelschuhe eignen sich für Luft- und Raumfahrtanwendungen. Jeder Kabelschuhkörper ist aus verzinntem Kupfer gebaut und beherbergt einen vernickelten Messingeinsatz und Trichter. Der Trichter soll verhindern, dass Drahtadern aufhängen, wenn sie in die Crimphülse eingesetzt werden. Der perforierte Einsatz erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindung, wenn er an den Aluminium-/Kupferleiter gecrimpt wird.

Produkteigenschaften

COPALUM

  • Legacy-Kabelschuhe aus Kupfer
  • Crimpfunktionen für Litzendraht aus Aluminium
  • Großer Bereich an Drahtgrößen – Aluminium 8 bis 4/0 [8,6 bis 110,9 mm2] und Kupfer 10 bis 3/0 [4,8 bis 85,9 mm2]
  • Optimale elektrische, ökologische und mechanische Leistungscrimps von AMP dreistufigen Matrizen
Orange Line Separator

COPALUM Lite

Unsere abgedichteten Kabelschuhe der Produktfamilie COPALUM Lite wurden für eine Gewichtsreduktion von bis zu 60 % gegenüber Kupfer und gesenkgeschmiedeten Crimphülsen entwickelt. Die Kabelschuhe bieten Gewichtseinsparungen durch Aluminium-Basismetall, eine optimierte Wandstärke und einen kürzeren Drahtlauf. 

 

Wir bieten Kabelschuhe mit Einfach- oder Doppelbohrung und mit geraden oder gewinkelten Zungen sowie Ausführungen wie Parallelverbinder und Stoßverbinder, sodass sie sich in praktisch jede Kundenanwendung gut einpassen lassen. Die abgedichteten Verbinder ermöglichen eine wasserdichte Drahtdichtung, die 500 Stunden Sprühnebelkontakt standhält. Aufgrund der Betriebstemperatur von 175 °C eignen sich die Kabelschuhe zudem optimal für Luft- und Raumfahrtanwendungen einschließlich Verkehrsflugzeugen, unbemannten Luftfahrzeugen, primären Versorgungsleitungen und Massesystemen.

Produkteigenschaften

COPALUM Lite

  • Leichte Rohrkabelschuhe, Parallel- und Stoßverbinder aus Aluminium
  • Bis zu 60 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu Kupferkabelschuhen
  • Ca. 50 % Gewichtsersparnis im Vergleich zu tropfengeschmiedeten Aluminium-Kabelschuhen
  • Qualifiziert für den Einsatz in Verkehrsflugzeugen
  • Crimpen der Leiter und wasserdichte Drahtabdichtung in einem Schritt
  • Fettfreie COPALUM Trockencrimptechnologie
  • Crimpmatrizen sind kompatibel mit Crimpköpfen und Aggregaten von TE
  • Einfaches Drahteinlegen mit viel Platz für Leiter
  • Einfach- oder Doppelbohrungen erhältlich
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Kabelkonfigurationen von TE
Orange Line Separator

Die in den 50er Jahren auf den Markt gekommenen COPALUM Kabelschuhe und Verbinder gehören zu den Produktlinien der AMP Familie. Ursprünglich hatten sie zwei separate Produktlinien, eine für Aluminiumdraht und eine für Kupferdraht. Jede Linie umfasste Stoßverbinder und Parallelverbinder. Die Kabelschuhe wurden aus gestanztem und geformtem Aluminiumbandbestand und die COPALUM Kabelschuhe aus gestanztem und geformtem Kupferbandbestand gefertigt. Beide Produkte enthielten eine geschlossene Hülse, die in jedem Rohrkabelschuh und Verbinder installiert war. Diese Hülse enthielt eine oxidhemmende Verbindung mit abrasiven Partikeln, die während des Crimpens in die Stranghohlräume (Interstices) flossen und die Draht- und Fassoxidoberflächen mechanisch abhoben. Der Oxidinhibitor schützte die Kontaktflächen vor weiterer Oxidation und bildete eine temporäre Teildichtung zwischen Leiter und der gecrimpten Isolierung. Die Crimpmatrizen waren der zweistufige Typ und das abgewandelte Halbmonddesign. Die erste Stufe crimpte den Kabelschuh und die innere Hülse, während die zweite Stufe nur das aufgebördelte Hülsenende crimpte. Diese zweite Crimpstufe produziert die Isolationsunterstützung, die als Zugentlastung konzipiert wurde.

In den 60er Jahren wurden alle Kupferkörper und perforierten Einsätze eingeführt.  Die Industrie wollte einen trockenen Crimp mit einem vollständig abgedichteten Körper. Das Kupferdesign hat wichtige Vorteile. Fast alle Sammelschienenkontakte sind aus Kupfer. Die vergoldete Kabelschuhzunge benötigt keine spezielle Kontaktflächenbehandlung gegen die verschraubten Kupfersammelschienen. Dies ist der (dynamische), trennbare Teil der Verbindung. Die Kupfercrimphülse ermöglicht eine natürliche Kapazität von zwei Stufen von einem gleichwertigen Aluminiumdraht zu Kupferdraht. Das dichtere Kupfer hat eine elektrische Leitfähigkeit von 100 % im Vergleich zu Aluminium mit maximal 61 %. Kupfer hat im Vergleich zu Aluminium kaum mechanischen Abstand; daher bietet es mit dem richtigen Crimp eine wesentlich stabilere gecrimpte (statische), dauerhaft abgedichtete Verbindung. Innerhalb des Kreisdesigns gibt es immer eine Notwendigkeit, von Hochtemperatur-Kupferdrähten zu niedrigeren Temperatur-Aluminiumdrähten zu wechseln. Mit dem Kabelschuh aus Kupfer haben wir die Wahl zwischen „optional“ (4 AL-6 CU) oder „primär“ (4 AL-4 AL) oder „sekundär“ (6 CU-6CU) – alle innerhalb derselben Crimphülse und desselben Standard Die Envelope. Beim Crimpen gräbt sich der harte vernickelte Locheinsatz in den Draht- und Kupferkörper und verbindet ihn im Inneren. Dort erhöht er gleichzeitig die frischen Oberflächenkontaktflächen über die Löcher und die Extrusion. Mit dieser Funktion haben wir nun eine bevorzugte „trockene“ Verbindung mit dem Kupfer-Aluminium-Übergang, der innerhalb des Kabelschuhkörpers auftritt, wo er geschützt und gesteuert wird. Die Wände des Kabelschuhs und des Verbinders bilden das blinde Loch, das für eine vor Umwelteinflüssen geschützte Crimpverbindung benötigt wird. Das Produkt hat ein dreistufiges simultanes Crimpdesign, das eine sehr sichere elektrische Crimpverbindung ermöglicht, einen glatten Übergang, der bis zur vollen runden Crimpdichtung geht.

In den 80er Jahren haben wir einige Änderungen an der Produktlinie vorgenommen. Der perforierte Einsatz wurde geändert, ohne dass die Leistung des Kabelschuhs gesenkt wurde. Die internen Komponenten wurden während der Herstellung ausgerichtet und dauerhaft verriegelt. Klarere, dauerhaftere Markierungen wurden eingeführt, wobei die geraden Rändelungsstreifen die blauen Tintenstreifenführungen ersetzten, die verwendet wurden, um die Crimpposition anzuzeigen.

 

1993 haben wir eine neue Anwendungsbroschüre 114-2134 fertiggestellt und eine ganze Reihe von Rohrkabelschuhen mit zwei Bolzenlöchern, zwei 4/0 AL-Rohrkabelschuhe, eine neue Crimmatrize und verschiedene gescherte Zungenausführungen veröffentlicht. Mit Engineering-Tools wie CAE/CAD/CAM, Thermografie und der computergesteuerten Bildanalyse auf Crimpquerschnitten können wir eine optimale Produktintegrität und -zuverlässigkeit erreichen und aufrechterhalten.

 

Wie bei allen Lösungen von TE treiben wir heute kontinuierliche Produkt- und Prozessverbesserungen zu maximaler Leistung, die den sich entwickelnden Designanforderungen unserer Kunden an robuste, zuverlässige Lösungen für raue Umgebungstechnologie gerecht werden.