CERTI-CRIMP Crimpzangen

CERTI-CRIMP DAHTs verfügen über zwei bewegliche Backen (Isolationscrimper und Amboss) und sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Einzelkontakten zu crimpen und das vollständige Crimpen des Kontakts sicherzustellen. Mit einer innovativen Ratsche kann der Kontakt vollständig gecrimpt werden. Bei Betätigung lässt sich die Ratsche erst lösen, wenn die Matrizen vollständig geschlossen wurden. Dadurch werden optimale elektrische Eigenschaften und Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts gewährleistet. Die meisten Werkzeuge verfügen über eine(n) Aufnahme/Drahtanschlag sowie eine Höheneinstellung für Isolierungscrimps mit drei Positionen. Mit zwei Stellstiften kann die Crimphöhe der Kontaktisolationshülse eingestellt werden und ein(e) Aufnahme/Drahtanschlag richtet den Kontakt aus, begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Leitungen in den Kontakt. Alle Crimpzangen können schnell identifiziert werden, da mittels Laserbeschriftung die Drahtgröße der einzelnen Crimpobermatrizen angegeben ist.

626

Mit dem pneumatischen Zangensystem 626 auswechselbar

5000

Neukalibrierung nach jeweils 5000 Zyklen

Eigenschaften

Double Action-Design

  • Erfüllt exakt die erforderlichen Spezifikationen
  • Die Ratschensperre ermöglicht einen vollständigen Crimpzyklus
  • Für die meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet
  • Aus äußerst hochwertigen Werkstoffen gefertigt
  • Einfach zu bedienen
  • Reparierbar
  • Kalibriert – Neukalibrierung alle sechs Monate oder alle 5.000 Crimpzyklen empfohlen
  • Zahlreiche SAHT/DAHT Pressköpfe und viele Crimpmatrizen können für die Verwendung mit dem pneumatischen Zangensystem 626 angepasst werden
  • Matrizen führen eine bogenförmige Bewegung aus
  • Aufnahme an Werkzeugen für FASTON, MATE-N-LOK, PIDG und PLASTI-GRIP Kontakte
  • Isolierungseinstellung an Werkzeugen für FASTON, MATE-N-LOK, PIDG und PLASTI-GRIP Kontakte
  • Angabe der Drahtgröße der Crimpobermatrize mittels Laserbeschriftung auf der Zangenfläche
  • Gewicht: ca. 0,54 kg 
  1. Anleitungsvideo zum Double Action Hand Tool (Englisch)

Double Action Hand Tool (DAHT) Anleitungsvideo – Erfahren Sie in diesem kurzen und informativen Video, wie das Double Action Hand Tool (DAHT) ausgepackt, gewartet und verwendet wird.

Ratschensperre

Zuverlässiges Design

Alle CERTI-CRIMP Handwerkzeuge haben eine zuverlässige Ratschensperre, die erst entriegelt wird, nachdem die Griffe vollständig geschlossen und die Matrizen zusammengeführt wurden. Auf diese Weise werden unvollständige Crimpverbindungen vermieden.

CERTI-CRIMP Handwerkzeuge eignen sich optimal für kleinere Fertigungsdurchläufe, die Prototypenfertigung und Reparaturarbeiten – beinahe für jede Anwendung, die konsistente, zuverlässige Endverschlüsse erfordert. CERTI-CRIMP Handzangen erfüllen alle auf geltenden Funktionsanforderungen von TE aufgeführten Verarbeitungsspezifikationen. (Qualifikationen für Gütevorschriften für militärische Bereiche, UL-Anerkennung und CSA-Zertifizierung finden Sie in den entsprechenden Produktkatalogen.)

Anwendungen

Kontakte und Steckverbinder

  • AMPLIMITE D-Sub-Steckverbinder
  • AMPMODU Steckverbinder
  • CPC Steckverbinder (M Serie)
  • Gerade FASTON Steckhülsen
  • MATE-N-LOK Steckverbinder
  • MR-Steckverbinder
  • Dynamische Steckverbinder