Wirtschaftlich und äußerst zuverlässig

Unsere Schneidklemmmaschinen (IDC – Insulation Displacement Contact) sind für die Verarbeitung von allen RAST-2.5 und RAST 5 Steckverbindern von TE konzipiert, die in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Wir bieten wirtschaftliche und anwendungsspezifische Lösungen für jede Art von Kabelbaum, verschiedene halbautomatische Maschinen für kleine und mittlere Mengen sowie die IHM Mark III, einen Vollautomaten für größere Fertigungsmengen. Unsere Maschinen können dank einer Vielzahl von Optionen genau für die jeweiligen Kundenanforderungen konfiguriert werden. Mit verschiedenen Prüfverfahren kann eine hohe Fertigungszuverlässigkeit gewährleistet werden.

  1. Schneidklemmmaschine – Productronica 2013 (Englisch)

Sehen Sie sich eine kurze Demo der SIM 25C-Maschine an, die auf der Productronica 2013 gezeigt wurde. Diese halbautomatische kompakte Maschine ist für die Verarbeitung kleiner bis mittlerer Mengen konzipiert.

Anwendungen

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP Multi-Fitting Mark II