Tragbare Presswerkzeuge und Crimper

Wir bieten eine große Palette an tragbaren Crimpzangen für das Crimpen von Kabeln an. Ob Sie nach Handcrimpwerkzeugen oder Crimpmaschinen suchen – wir haben das richtige Crimpwerkzeug für Sie. Unsere SDE-Matrizen eignen sich plattformübergreifend sowohl für manuellen und pneumatischen als auch für den elektrischen Betrieb, je nach Bedarf. Zu unserem Portfolio gehören sowohl Einsetz- und Auszugs-Crimpzangen als auch IDC-Werkzeuge (für Schneidklemmkontakte), Abisolierzangen und vieles mehr. Entdecken Sie unsere kommerziellen, Premium- und Lithium-Ionen-Akku-Crimpwerkzeuge, die kostengünstig, flexibel und austauschbar sind.

Premium-Crimpzangen

Unsere Premium-Crimper verfügen über die geeignete Crimpmatrizenkonfiguration sowie integrierte Funktionen für Positionierung und Begradigung, durch die Kabelschuhe oder Kontakte in diesen Zangen so gecrimpt werden, dass alle Anforderungen der anwendbaren TEC-Anwendungsspezifikationen (114-) erfüllt werden. Die meisten Premium-Crimpzangen bieten eine einstellbare Isolierungscrimphöhe sowie die werkseitig eingestellte CERTI-CRIMP Ratschenfunktion, die ein Loslösen der Ratsche verhindert, bis sich die Drahtcrimpbacken innerhalb von 0,001 annähern. Dadurch wird eine konsistente Wiederholbarkeit des Crimpvorgangs sichergestellt. Premium-Crimper erfordern die geringste Geschicklichkeit durch den Bediener. 

Kommerzielle Crimpzangen

Kommerzielle Matrizensätze erfüllen die Anforderungen an die Drahtcrimphöhe gemäß anwendbarer TEC-Anwendungsspezifikationen (114-). Andere Funktionsanforderungen werden möglicherweise, jedoch nicht zwingend erfüllt. Kommerzielle Griffbaugruppen ermöglichen das Auswechseln von Matrizensätzen und das Anpassen der Ratsche. Der Bediener trägt die Verantwortung dafür, die Ratsche auf die ordnungsgemäße Crimphöhe anzupassen. Kommerzielle Drahtcrimper erfordern eine größere Geschicklichkeit des Bedieners als hochwertige Crimpwerkzeuge. 

  1. Grundlagen der Crimptheorie: Serie I (Englisch)

Erweitern Sie Ihr praktisches Wissen über qualitativ hochwertige elektrische Crimpverbindungen, indem Sie verstehen, welche Aspekte für einen guten Crimp wichtig sind.

  • So finden Sie das richtige Werkzeug für Ihren Crimpkontakt (Englisch)

  • Video zu tragbaren Premium-Handwerkzeugen (Englisch)

Crimper

Produktfamilie der kommerziellen tragbaren Crimpzangen – für eine zuverlässige Crimpverbindung in Prototyp- und Reparaturarbeiten. Kostengünstige und flexible Designs mit auswechselbaren SDE-Crimpmatrizen (Standard Die Envelope).

Drahtcrimper

CERTI-CRIMP Produktfamilie tragbarer Crimper – zuverlässige und zertifizierte Crimpzangen für wiederholbare Kontaktierungen und eine Vielzahl an branchenspezifischen Anforderungen. Dank der Designs mit auswechselbarem Kopf können Bediener ihre CERTI-CRIMP Handwerkzeuge leicht zu akkubetriebenen oder elektrischen Alternativen umrüsten.

Crimperwerkzeug

Unsere umfassende Reihe an langlebigen tragbaren Crimpwerkzeugen mit Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Steigerung der Produktivität und entlastet gleichzeitig die Hände. Dank der Designs mit auswechselbaren Crimpmatrizen und Köpfen können Bediener eine Umrüstung von manuellen Versionen auf leistungsstärkere Akkuwerkzeuge vornehmen.

  1. Crimpanleitung für DEUTSCH Kontakte (Englisch)

Erfahren Sie, wie DEUTSCH Kontakte gecrimpt werden. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Crimpen der Kontakte mit tragbaren Crimpwerkzeugen von TE.