Mehr Qualität, Ertrag und Kosteneinsparungen

Unsere Setzmaschinen für Steckverbinder verarbeiten Compliant-Pin-Steckverbinder und sind auch für anspruchsvollste Anwendungen geeignet, von Tochterkarten bis hin zu Midplanes und Backplanes. Unsere hochklassigen lötfreien Compliant-Pin-Press-Fit-Maschinen bieten eine schnellere, zuverlässigere und mit weniger Bedieneraufwand verbundene Verarbeitung. Schnelle und einfache Produktpräsentation sowie vollständige Kontrolle und Überwachung von Kraft, Abstand und Geschwindigkeit erhöhen die Qualität, den Ertrag und die Kosteneinsparungen. Jede Presse wird über einen PC programmiert und gesteuert. Dabei werden alle Produkt-, Werkzeug- und Prozessinformationen bequem in einer Datenbank gespeichert. Während des Betriebs der Press-Fit-Maschine werden alle notwendigen Einstellungen am Pressenhub automatisch und ohne Bedienereingriff vorgenommen. Häufige Bedienerfehler werden so ausgeschlossen, und Sie sparen sich sehr viel Ausschuss und Nacharbeiten.

Leistungsmerkmale

Modell Presskraft Festg. Geschwindigkeitszyklus Systemtyp Programmierbar
CBP-5T MKII 5 Tonnen
[44 kN]
3-5 Sek./Steckverbinder Halbautomatische Presse, Tischmaschine Ja
CMP-5T MKII 5 Tonnen
[44 kN]
3-5 Sek./Steckverbinder Automatische Presse, eigenständig Ja
CMP-10T MKII 10 Tonnen
[88 kN]
3-5 Sek./Steckverbinder Automatische Presse, eigenständig Ja
CSP-5T MKII Bis zu 5 Tonnen
[44 kN]
6-8 Sek./Schlag einschl. Pendelsystem für Produkte Halbautomatische Presse, eigenständig mit Pendelsystem Ja
AP-3T Bis zu 3 Tonnen [29 kN] Abhängig von den Anforderungen der Anwendung Automatische Presse, eigenständig Ja
AP-5T Bis zu 5 Tonnen [44 kN] Abhängig von den Anforderungen der Anwendung
Automatische Presse, eigenständig Ja
  1. Setzmaschinen für Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile des TE Portfolios an Setzmaschinen für Steckverbinder, die für die Verarbeitung von Compliant-Pin-Steckverbindern ausgelegt sind.

  1. Automatische Pressmaschine (AP) 3T/5T – Video

Sehen Sie sich dieses Video an, um einen genaueren Blick auf die automatische Pressmaschine (AP) 3T/5T zu werfen und zu erfahren, wie sie funktioniert, um Compliant-Pin-Steckverbinder mit hoher Qualität und Flexibilität auf Leiterplatten zu pressen.

Anwendungen

Leiterplatten
  • Tochterkarten
  • Midplanes
  • Backplanes
  • Kleine und mittlere Fertigungsmengen