Crimpmaschinen für das Crimpen von kleinen bis mittleren Stückzahlen

Unsere große Auswahl an Tisch-Crimpmaschinen bietet Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit für die Verarbeitung von Kabeln in kleinen bis mittleren Stückzahlen. Das Modell G II verfügt über das modernste und fortschrittlichste Design einer langjährigen Reihe von AMP-O-LECTRIC Maschinen für die Verarbeitung von Leitungen mit gereelten Crimpkontakten. Die AMP 3K und 5K Crimpmaschinen sind leistungsstarke Maschinen zu wirtschaftlichen Preisen, die den größeren Durchsatz und die Qualität einer halbautomatischen Maschine liefern. Die AMP-O-LECTRIC Crimpmaschine Modell G II mit einem Thru-Splice-Applikator ist für das Crimpen von Thru-Splice-Verbindern ausgelegt, sodass beide Applikatorseiten zum Platzieren der Leitungen zugänglich sind, um die Fertigungseffizienz zu erhöhen.

t5

Industrien und Anwendungen

Industrien
  • Automotive
  • Industrieller und gewerblicher Transportverkehr
  • Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine
  • Elektro‑ und Haushaltsgeräte
  • Industriell

 

Anwendungen

  • Hochvoltbatterieverbindungen
  • Datenverbindungsanwendungen 
    • Infotainment, Systeme, Sicherheit und Fahrzeug-Stromnetze
  • Kochanwendungen und Lösungen für Geschirrspüler
  • Schwere Maschinen
  • Motorverbindungen
  1. T5 Tisch-Crimpmaschine – Video

Die neue T5 Tisch-Crimpmaschine von TE Connectivity (TE) ist ein kostengünstiges, hochwertiges Gerät, das mit verschiedenen Applikatorenmarken kompatibel ist. Das Gerät ist so flexibel, dass es mit allen Mini-Applikatoren von TE und anderen Marken betrieben werden kann, und verfügt über eine einfache Benutzerschnittstelle, die auch die Verwendung von gereelten Kontakten problemlos ermöglicht. Sehen Sie, wie die Maschine Leistung und Zuverlässigkeit für die Verarbeitung kleiner bis mittlerer Mengen an Kabeln bietet.

  • Übersicht über Crimpmaschinen – Video (Englisch)

  • Tisch-Crimpmaschine Modell GII+ (Englisch)

  • Hochvolt-Verbindungslösungen von TE (Englisch)

Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen

Optional

Mit Hilfe unseres CQM II kann die Technologie zum Abschneiden fehlerhafter Crimpverbindungen das Auftreten einer mangelhaften Crimpverbindung unmittelbar erkennen und den gecrimpten Kontakt sofort abschneiden, um sicherzustellen, dass dieser nicht ungewollt weiter in der Kabelbaumfertigung verwendet wird. Verfügbar auf ausgewählten 5K- und GII-Crimpmaschinen.