• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 5, 8, 10, 11

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 50

  • Betriebsspannung (VDC) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Standard

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Kontaktsicherungseinsatz

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Nabe

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Abmessungen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  150, 200, 2000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI261-H342

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten