Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Profil des Steckverbinders | Montageausrichtung für Leiterplatte | Verbindungsmethode für Leiterplatte | Steckeingangsposition | Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts | Gehäusematerial | Steckverbinderhöhe | Kontaktnennstrom (max.) | Verpackungsmethode | Verpackungsmenge | Panelmontagevorrichtung | Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | Leiterplattendicke (empfohlen) | UL-Brandschutzklasse | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 5520257-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Gold | PBT-Polyester | 16.5 mm | .2 A, 1.5 A | Karton & Einsatz, Paket | 2688 | Mit | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5555980-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Gold | PBT-Polyester | 16.2 mm | .2 A, 1.5 A | Karton & Einsatz, Paket | 3328 | Mit | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1-1705949-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Blattvergoldet | PBT GF | 11.5 mm | 1.5 A | Einzelausführung, Karton & Einsatz, Tray | 290 | Ohne | Zinn | 1.6 mm | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 5520249-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Gold | Polyester | 16.2 mm | .2 A, 1.5 A | Karton & Einsatz, Paket | 176 | Mit | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 1-338084-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Oberflächenmontage | Oben | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PA 9T GF | 12.7 mm | 1.5 A | Reel | 300 | Ohne | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 215875-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Niedrig | Rechter Winkel | Durchsteckmontage - Löten | Seitlich | Gold | PBT GF | 11.5 mm | 1.5 A | Reel | 2000 | Ohne | Zinn | 1.6 mm | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 1-338084-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Oberflächenmontage | Oben | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PA 9T GF | 12.7 mm | 1.5 A | Bandware auf der Rolle, Reel | 300 | Ohne | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 5558872-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Gold | PBT-Polyester | 16.5 mm | .2 A, 1.5 A | Karton & Einsatz, Paket | 3328 | Mit | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 9-216444-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Boden | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Nylon für hohe Temperaturen | 12 mm | 1.5 A | Box | 800 | Ohne | Zinn | 1.6 mm | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 1857884-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Oberflächenmontage | Oben | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PA 4.6 | 12.7 mm | 1.5 A | Bandware auf der Rolle, Reel | 300 | Ohne | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 1982198-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Oberflächenmontage | Oben | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PA 9T GF | 12.7 mm | 1.5 A | Bandware auf der Rolle, Reel | 300 | Ohne | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 70 °C |
| 2-338084-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Oberflächenmontage | Oben | Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PA 9T GF | 12.7 mm | 1.5 A | Bandware auf der Rolle, Reel | 750 | Ohne | Zinn | 1.57 mm | UL 94V-0 | -40 – 85 °C |
| 216546-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PBT GF | 16.4 mm | 1.5 A | Reel | 100 | Ohne | Zinn-Blei | 1.6 mm | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 216562-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PBT | 16.4 mm | 1.5 A | Bandware auf der Rolle, Reel | 700 | Ohne | Zinn-Blei | 1.6 mm | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 216562-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Oben | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | PBT | 16.4 mm | 1.5 A | Einzelausführung | 1000 | Ohne | Zinn-Blei | 1.6 mm | UL 94HB | -40 – 70 °C |
| 3-216444-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Standard | Vertikal | Durchsteckmontage - Löten | Boden | Blattvergoldet über Palladium-Nickel | Nylon für hohe Temperaturen | 12 mm | 1.5 A | Einzelausführung | 1000 | Ohne | Zinn-Blei | 1.6 mm | UL 94HB | -40 – 70 °C |