Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produktverfügbarkeit | Installationsanleitung | Kabelmuffen & Kabelverbinder – Spannungsklasse | Querschnittsbereich | Isolation | Kabelmuffen & Kabelverbinder – Isolationsdurchmesser | Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) | Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) | Kabelmuffen & Kabelverbinder – Leiterdurchmesser | Kabelmantel-Außendurchmesser |
---|
| CM2386-005 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Deutsch | ≤ 24 kV | 150 – 300 mm² | Polymerisch | 25 – 35.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 12.9 – 21.6 mm | 32 – 46 mm |
| CF6020-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | 95 – 240 mm² | Polymerisch | 22.5 – 33.6 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 31 – 44 mm |
| CF6020-011 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 24 kV | 95 – 240 mm² | Polymerisch | 22.5 – 33.6 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 31 – 44 mm |
| CM0994-011 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 24 kV | 25 – 95 mm² | Kunststoff (XLPE) | 33.8 – 37.2 mm | 95 mm² | 25 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 44 – 50 mm |
| CM0995-005 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Deutsch | ≤ 12 kV | 95 – 240 mm² | Polymerisch | 17.6 – 29.4 mm | 240 mm² | 95 mm² | 10.3 – 19.2 mm | 26 – 41 mm |
| CM2186-000 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 12 kV | 25 – 95 mm² | Polymerisch | 13.2 – 21.8 mm | 95 mm² | 25 mm² | 5.2 – 12 mm | 23 – 32 mm |
| CM2379-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 24 kV | 240 – 400 mm² | Polymerisch | 29.9 – 38.8 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 35 – 49 mm |
| CM2379-011 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 24 kV | 240 – 400 mm² | Polymerisch | 29.9 – 38.8 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 35 – 49 mm |
| CM2381-005 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Deutsch | ≤ 24 kV | 500 mm² | Polymerisch | 27.2 – 41.6 mm | 500 mm² | 500 mm² | 25.5 – 27.6 mm | 48 – 54 mm |
| CM2383-005 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Deutsch | ≤ 12 kV | 150 – 300 mm² | Polymerisch | 21.6 – 31.4 mm | 300 mm² | 150 mm² | 12.9 – 21.6 mm | 29 – 43 mm |
| CM2385-011 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 12 kV | 240 – 400 mm² | Polymerisch | 25 – 34.6 mm | 400 mm² | 240 mm² | 17.8 – 24.6 mm | 33 – 47 mm |
| CV5543-005 | Produktzeichnung
| Europa, Naher Osten und Afrika | Deutsch | ≤ 36 kV | 150 – 300 mm² | Polymerisch | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm |
| CV5543-011 | Produktzeichnung
| ASIEN, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, NORD- UND SÜDAMERIKA | Englisch | ≤ 36 kV | 150 – 300 mm² | Polymerisch | 31.1 – 39.6 mm | 300 mm² | 150 mm² | 13.9 – 21.6 mm | 38 – 53 mm |