Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Leistungskomponenten-Optionen  Mechanical Lug Included (Conductor), Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffen/Kabelverbinder-Technik  Kaltschrumpfprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Einteilige Muffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Abschirmungsbruch, Verbindungsmuffe

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 145, ≤ 245

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Polymerisch, XLPE/EPR

  • Äußere Isolierung  Schrumpfschlauchprodukt, vollständig umhüllend

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 50 – 112, 77 – 119

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1.969 – 4.409, 3,031 – 4,685

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 145, 150

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 5.709, 5.905

  • Compatible Cable Cross-Section - Branch (Max) (mm²) 2500

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 55

Betrieb/Anwendung

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60840

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EHVS-S

Literatur