• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81, 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15, .2

Abmessungen

  • Steckverbinderbreite (mm) 22.8, 33.6

  • Steckverbinderbreite (in) .89, 1.32

  • Steckverbinderhöhe (mm) 7.15, 12.23, 12.7, 14.77, 17.78

  • Steckverbinderhöhe (in) .28, .48, .5, .58, .7

  • Reihenabstand (mm) 5.08, 7.62

  • Reihenabstand (in) .2, .299

  • Steckverbinderlänge (mm) 24.36, 25.57, 26.76, 26.99, 28.17, 30.57, 31.98, 33.19, 34.38, 35.79, 37, 38.19, 40, 42.71, 44.62, 45.81, 47, 51, 51.03, 52.24, 53.43, 59, 67

  • Steckverbinderlänge (in) .95, 1, 1.05, 1.06, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, 1.57, 1.68, 1.75, 1.8, 1.85, 2, 2.05, 2.1, 2.32, 2.63

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 150, 375, 400, 480, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75A

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.