Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
-
Mechanischer Kabelschuh enthalten (Abschirmung)
Nein
-
Kleberbeschichtung
Keine
-
Muffen und Kabelverbindungen – Technologie
Kaltschrumpfprodukt
-
Isolation
Gummi
-
Ausführung der Kabelabschirmung
Band/Draht
-
Mechanische Verbinder enthalten
Nein
-
Presskabelschuh enthalten (Leiter)
Nein
-
Lagerungszeit
Keine Beschränkung
-
Mechanischer Kabelschuh enthalten (Leiter)
Nein
-
Kabeldichtung
Selbstamalgamierendes Band
-
Presskabelschuh enthalten (Abschirmung)
Nein
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Adern
1, 3
-
Anzahl der Abzweigungsdrähte (max.)
0
Elektrische Kennwerte
-
Muffen und Kabelverbindungen – Spannungsklasse (kV)
26/35(40.5), 8.7/15(17.5)
Abmessungen
-
Anwendungsdurchmesser (max) (mm)
26.1, 35.4, 38, 47.4
-
Anwendungsdurchmesser (min.) (mm)
16, 26, 32, 37
-
Länge (installiert) (mm)
1500, 1800
-
Querschnittsbereich (mm²)
25 – 150, 50 – 150, 150 – 400
Industriestandards
-
Standards
IEC 60502-4
-
UL-Grad
Nein
Verpackungsmerkmale
-
Standardpack
1
-
Verpackungsmethode
Pappkarton
-
Verpackungsmenge
1
-
Mindestverpackungseinheit
1
Weitere
-
Installationsanweisung
Chinesisch
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-CWJT