Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Silikon

  • Länge des Endverschlusses (mm) 391 – 460, 435 – 552, 510 – 610, 560 – 610

  • Kabelmuffen/Kabelverbinder-Technik  Kaltschrumpf, Kaltschrumpfprodukt

  • Isolation  Polymerisch

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, Draht

  • Produktfamilie  CSJ

  • Komponentendesign  Kaltschrumpf

  • Presskabelschuh enthalten (Leiter)  Nein

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung)  Ja, Nein

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Schraubkabelschuh enthalten (Leiter)  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Typ  Mechanische Eigenschaften

  • Kabeldichtung  Mastix

  • Presskabelschuh enthalten (Abschirmung)  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Spannungsklasse (kV) 26/35(40.5), 27.5/52, 8.7/15(17.5), ≤ 24

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Aluminiumleitungen, Stahlband

Abmessungen

  • Länge (installiert) (mm) 900, 1500, 1700, 1900

  • Länge (installiert) (in) 35.43, 59.05, 66.29, 66.92, 74.8

  • Querschnittsbereich (mm²) 35 – 70, 35 – 95, 50 – 150, 95 – 150, 120 – 300, 150, 185, 185 – 300, 240, 300, 400, 400 – 630, 500, 630

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Isolationsdurchmesser (mm) 18 – 25.1, 18 – 26, 25 – 34, 25 – 34.3, 25.8 – 32.3, 28 – 33.4, 33 – 35.4, 33 – 42.3, 33.6 – 38.1, 35 – 37.4, 35 – 44.3, 35 – 45, 36.4 – 38.3, 37.8 – 44.3, 39.4 – 40.8, 40.9 – 42.3, 43.1 – 44.5, 45 – 47.4, 45.5 – 47.5, 48.4 – 50, 48.6 – 50.6, 52.4 – 54.3

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Isolationsdurchmesser (in) .7 – 1.02, .708 – .988, .708 – 1.02, .984 – 1.35, .984 – 1.37, 1.01 – 1.27, 1.1 – .131, 1.29 – 1.39, 1.29 – 1.66, 1.32 – 1.5, 1.32 – 1.74, 1.37 – 1.75, 1.377 – 1.472, 1.378 – 1.772, 1.43 – 1.5, 1.56 – 1.6, 1.61 – 1.66, 1.69 – 1.75, 1.77 – 1.86, 1.79 – 1.87, 1.9 – 1.96, 1.91 – 1.99, 2.06 – 2.13

  • Kabelquerschnitt (max.) (Hauptleitung) (mm²) 70, 95, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Kabelquerschnitt (min.) (Hauptleitung) (mm²) 35, 50, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 38, 39, 46, 48, 48.9, 50.5, 52.9, 53, 55, 56.5, 58.3, 59, 60, 63, 69, 71, 72.7, 73, 88, 93, 95, 99, 102

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.49, 1.53, 1.81, 1.88, 1.92, 1.98, 2.08, 2.16, 2.22, 2.29, 2.32, 2.36, 2.48, 2.71, 2.8, 2.86, 2.87, 3.46, 3.66, 3.74, 3.89, 4.01

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 40

Betrieb/Anwendung

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Anwendung  Verbindungsmuffe

Industriestandards

  • Designspezifikation  GB/T 28427, IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produktverfügbarkeit  China

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Chinesisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten