Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Kabelschellen sind robust und langlebig. Sie bieten eine starke mechanische Leistung für einen äußerst zuverlässigen Schutz.

Unsere Kabelschellen werden aus schlagfestem, UV-beständigem, halogenfreiem, flammwidrigem V0-Polymermaterial hergestellt. Damit eignen sie sich gut bei extremen Temperaturen von -40 °C bis +120 °C. Die Kabelschellen sind entsprechend IEC 61914:2021 geprüft und bieten einen hohen Widerstand gegen elektromechanische Kräfte während eines Kurzschlusses, ohne die Kabel zu beschädigen. Durch ihr innovatives Rippendesign und glasfaserverstärkten Werkstoff sorgen sie außerdem für eine hervorragende mechanische Leistung.

 

Eine einfache und schnelle Montage wird durch ihr vereinfachtes Design ohne Verstärkungszubehör erreicht. Die flache Oberfläche der Kabelschelle ermöglicht unterschiedliche gestapelte Konfigurationen ohne spezielle Hardware oder Höhenadapter. Unsere Kabelschellen sind für Kabel mit einem Außendurchmesser von bis zu 135 mm geeignet. Sie eignen sich sowohl für Hardware mit metrischen als auch imperialen Abmessungen.

 

Die ineinandergreifenden EPDM-Formeinsätze passen sich der Ausdehnung, Kontraktion und Vibration der Kabel an. Sie bieten einen erhöhten Schutz der Anlagen und reduzieren die mechanische Belastung bei vertikalen Anwendungen. Die Edelstahl-Hardware bietet einen hohen Korrosionswiderstand und verbesserte mechanische Leistung.

Stapelbare Konfigurationen

Dank unseres flachen Oberflächendesigns

    

Einfach-Kabelschellen
Gestapelte Einfach-Kabelschelle
Zweifach-Kabelschellen
Gestapelte Zweifach-Kabelschellen
Dreifach-Kabelschellen
Gestapelte Dreifach-Kabelschellen

Montageoptionen

Für mehr Flexibilität bei der Montage

    

VERSION ZUR FLACHMONTAGE
FLACHMONTAGE: Zur Montage auf einer Montageplatte.
VERSION MIT SCHIENENMUTTER
SCHIENENMUTTER: Zur Montage auf einer Tragschiene.
VERSION ZUR MITTELMONTAGE
MITTELMONTAGE: Zur Montage durch die Mitte.

Schutzoptionen

Für erhöhten Anlagenschutz

    

INEINANDERGREIFENDE EPDM-FORMEINSÄTZE
EPDM-FORMEINSÄTZE: Absorbieren Vibrationen und rasten in Position ein.
EDELSTAHL-HARDWARE DER GÜTEKLASSE SS304
EDELSTAHL-HARDWARE: Bietet einen hohen Korrosionswiderstand.
ROBUSTES DESIGN FÜR HOHEN SCHUTZ
ROBUSTES DESIGN FÜR HOHEN SCHUTZ
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hergestellt aus stoßfestem, UV-beständigem, halogenfreiem, flammwidrigem V0-Polymermaterial für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Hoher Widerstand gegen elektromechanische Kräfte
  • Starke mechanische Leistung durch innovatives Rippendesign und glasfaserverstärkten Werkstoff
  • Einfache und schnelle Montage durch vereinfachtes Design
  • Das flache Oberflächendesign ermöglicht eine gestapelte Konfiguration ohne Adapter
  • Version mit ineinandergreifenden EPDM-Formeinsätzen für erhöhten Anlagenschutz
  • Verfügbar mit Edelstahl-Hardware für einen höheren Korrosionswiderstand und verbesserte mechanische Leistung
Orangefarbene Leiste
Unsere Einfach-Kabelschellen in Anwendung
Unsere Einfach-Kabelschellen in Anwendung
Unsere Dreifach-Kabelschellen in einer Anwendung
Unsere Dreifach-Kabelschellen in einer Anwendung
Orangefarbene Leiste
  1. Montage einer Kabelschelle auf einer Tragschiene

Unsere V0-Kabelschellen sind kompakt, stapelbar und bieten eine breite Palette von Montageoptionen, die Ihnen mehr Flexibilität bei der Montage bieten. Wir bieten auch vormontierte Schiebemutter-Montageversionen an, um lose Komponenten zu vermeiden und die Montagezeit zu verkürzen. Schauen Sie sich unser kurzes 3D-Video an, um zu sehen, wie man Kabelschellen auf einer Tragschiene montiert.

Orangefarbene Leiste
  1. Wie unsere Kabelschellen elektromechanischen Kräften standhalten (Englisch)

Sehen Sie sich an, wie unsere Dreifach-Kabelschellen für Kabeldurchmesser von 26 mm bis 38 mm entsprechend IEC 61914 auf einen Kurzschluss geprüft werden.

Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Woraus bestehen die Kabelschellen von TE? 

Antwort: Jeder Klemmenkörper unserer Kabelschellen besteht aus stoßfestem, halogenfreiem, UV-beständigem, flammwidrigem V0-Polymermaterial. Die Hardwarekomponenten bestehen aus Edelstahl der Güteklasse SS304 für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen (andere Güteklassen auf Anfrage verfügbar). Gummieinsätze werden auch aus hochleistungsstarken UV-beständigen, halogenfreien Elastomerverbindungen hergestellt. 

 

Frage: Was ist ihre Klassifizierung in Bezug auf die Schlagfestigkeit?      

Antwort: Unsere Kabelschellen sind entsprechend ihrer Schlagfestigkeit als „sehr schwer“ eingestuft, was nach IEC 61914:2021 die höchste Stufe darstellt.

 

Frage: Was ist der Anwendungstemperaturbereich der Kabelschellen von TE?

Antwort: Unsere Kabelschellen erfüllen die mechanischen Prüfanforderungen der IEC 61914:2021 für Anwendungen bei Mindesttemperaturen von -40°C und Höchsttemperaturen von 120°C.

 

Frage: Wie berechne ich den Zwischenraum zwischen den Kabelschellen?

Antwort: Die in der internationalen Norm IEC 61914:2021 angegebene Formel kann als Referenz für die Berechnung der elektromagnetischen Kräfte zwischen Leitern verwendet werden. Diese Formel gibt unter der Annahme, dass die Kabel starr und statisch sind, eine vereinfachte Annäherung der Kräfte zwischen den beteiligten Leitern während eines Kurzschlusses an. Sie basiert auf symmetrischen Fehlstromwellen ohne Gleichstromkomponenten.
 

Ft = 0,17 x ip2 / S


Wobei folgendes gilt: 

Ft = maximale Kraft auf den Leiter (N/m)

ip = Spitzen-Kurzschlussstrom (kA)

S = Achsabstand zwischen den Leitern (m)

Der berechnete Wert für Ft kann dann mit der mechanischen Festigkeit der Klemmen verglichen und die Zwischenräume bestimmt werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der anzubringenden Kabel  1, 2, 3, 4

Sonstige Eigenschaften

  • Bolzenbohrungsmitten (mm) 64, 80, 100, 107, 126, 139, 160, 163, 187

  • Bolzenbohrungsmitten (in) 2.52, 3.15, 3.93, 4.21, 4.96, 5.47, 6.3, 6.42, 7.36

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageoptionen  Federbeinmutter aus Edelstahl, Flache Montage, Mittig montiert

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 26 – 38, 27 – 42, 30 – 42, 38 – 50, 39 – 54, 42 – 54, 50 – 63, 50 – 75, 51 – 79, 54 – 67, 63 – 75, 67 – 79, 75 – 100, 76 – 104, 100 – 135, 101 – 139

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 1,02 – 1,5, 1,06 – 1,65, 1,18 – 1,65, 1,5 – 1,97, 1,53 – 2,12, 1,65 – 2,12, 1,97 – 2,48, 1,97 – 2,95, 2 – 3,11, 2,12 – 2,63, 2,48 – 2,95, 2,63 – 3,11, 2,95 – 3,93, 2,99 – 4,09, 3,93 – 5,31, 3,97 – 5,47

  • Höhe (insalliert) (mm) 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 300, 340, 390

  • Höhe (insalliert) (in) 3,54, 3,93, 4,33, 4,72, 5,11, 5,12, 5,51, 5,9, 6,69, 7,08, 7,87, 8,66, 9,44, 10,23, 10,26, 10,63, 11,81, 13,38, 15,35

  • Bolzengröße  1 x M10, 1 x M12

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CABLE-CLEATS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten