• Relaistyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktsonderfunktionen  Doppel-/Zwillingskontakte, Knickflügel

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 64, 145, 178, 1029, 2880

  • Kontaktumschaltlast (min.)  .1mA @ .0001V

  • Ausschaltstrom (A) 4

  • Kontaktnennstrom (A) 4

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VDC) 220

  • Spulenleistung DC (W) 0,14

  • Spulenspannung (VDC) 3, 4.5, 5, 12, 24

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000000

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1800, 2500

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 3

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 4

  • Einschaltstrom (A) 4

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1800, 750

Signalmerkmale

  • Isolierung (HF-Parameter)  -18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  .75 g [ .026 oz ]

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  PdRu+Au

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Kontaktkonfiguration  PCB SMT

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplatte

Abmessungen

  • Produkthöhe  5.65 mm [ 0,222 in ]

  • Produktlänge  10 mm [ .393 in ]

  • Produktbreite  6 mm [ .236 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTV

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Monostabil, DC, polarisiert

  • Leistungstyp  Hoch dielektrisch, Standard

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Stromform  DC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Weitere

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-IM11C

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.