Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC)
-
Steckverbindersystem :
Flex-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder-Produkttyp :
Steckverbindersatz
-
PCB-Steckverbindermontagetyp :
Buchse für die Leiterplattenmontage
-
FPC-Aktuatortyp :
Stopfer
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Reihen :
1
-
Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp :
Flexibles Flachkabel, FPC
-
Montageausrichtung :
Rechter Winkel
-
Anzahl der Positionen :
33
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC):
250
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe :
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
.5
-
Kontaktgrundmaterial :
Phosphorbronze
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
Gold
-
Kontaktform :
Einzelstrahl
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
.025 µm [ .984 µin ]
-
Kontakttyp :
Stecksockel
-
Kontakt-Layout :
Verbindungsmuffe
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke :
.025 µm [ .984 µin ]
-
Kontaktsteckposition :
Oben
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold
Klemmenmerkmale
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
-
Leiterplattenhalterung :
Mit
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Ohne
-
Gegensteckführung :
Mit
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
.5 mm [ .02 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderbreite :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Geeignet für Flex-Kabeldicke :
.3 mm [ .012 in ]
-
Steckverbinderlänge :
21.93 mm [ .863 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Ohne
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Band und Rolle
-
Verpackungsmenge :
2000