- Dynamic 1000 Series
- Dynamic 3000 Series
- Dynamic 4000 Series
- Dynamic 5000 Series
- Dynamic Multiple Enclosure Series
- Economy Power 2.5
- ELCON Mini
- Industrial Ethernet Accessories
- Industrial RJ45 CPC
- Industrial RJ45 IP20
- Industrial RJ45 Mag Jack
- Industrial RJ45 Variant 1
- Industrial RJ45 Variant 14
- Industrial RJ45 Variant 3
- Industrial USB IP20
- Industrial USB IP67
- M12 Connector
- M8 Connector
- UMCC

PRODUCT
- M12 nicht geschirmt, für Außeninstallationen CAT-C73765-M1E
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Kunststoff
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 2
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 2
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Arbeitsspannung 30
- Arbeitsspannung 30
- Außengehäuse-Basismaterial PBT
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 2
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 18 – 24
- Drahtgröße .05 – .14
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Nein
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1
- Kundendienst möglich Ja

PRODUCT
- Mini I/O Kabelsteckertyp 1 Lötzinn CAT-IN291-M6641H
- Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
- Modular Jacks & Plugs Produkte Industrial Mini I/O-Steckverbinder
- Modulare Steckverbinderausführung Stecker
- Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
- Kontaktdichte des Steckverbinders Hoch
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der bestückten Positionen 8
- Datenrate 10
- Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
- Material der Abschirmbeschichtung Nickel
- Kontaktmaterial Kupferlegierung
- Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
- Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Panelmontagevorrichtung Ohne
- Gegensteckführung Mit
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
- Gehäusefarbe Grau
- Gehäusematerial Thermoplast
- Raster 1.27
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- Geschirmt Ja
- Stromkreis Anwendung Strom und Signale
- UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
- Leistungskategorie Cat 5e
- Verpackungsmenge 1
- Verpackungsmethode Blisterpackung
- Kundendienst möglich Nein
- Modular Jacks & Plugs – Kommentar Typ 1

PRODUCT
- M12 Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1H
- Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Kunststoff
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 2
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 0
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 60
- Arbeitsspannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Umkehrgeschlecht Ja
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
- Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
- Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
- Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
- Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Gegensteckarretierung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 12
- Drahtgröße 18 – 24
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- Stromkreis Anwendung Leistung
- Geschirmt Ja
- Zugelassene Standards UL-Zulassung
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1
- Kundendienst möglich Ja

PRODUCT
- M12-Löthülsen für die Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1G
- Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 2
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 2
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung D
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen D
- Arbeitsspannung 60
- Arbeitsspannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Umkehrgeschlecht Ja
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Gegensteckarretierung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 18
- Drahtgröße 18 – 24
- Drahtgröße .82 – .2
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Nein
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1
- Kundendienst möglich Ja

PRODUCT
- M8, zur Feldinstallation geeignet CAT-C73765-M1
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Kunststoff
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 3
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 3
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Arbeitsspannung 60
- Arbeitsspannung 60
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 3
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 12
- Drahtgröße 24 – 26
- Drahtgröße .25 – .14
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja

PRODUCT
- Mini I/O-Kabelverb. Durchdringung D1 CAT-IN291-M6641
- Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
- Modular Jacks & Plugs Produkte Industrial Mini I/O-Steckverbinder
- Modulare Steckverbinderausführung Stecker
- Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
- Kontaktdichte des Steckverbinders Hoch
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der bestückten Positionen 8
- Datenrate 10
- Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
- Material der Abschirmbeschichtung Nickel
- Kontaktmaterial Kupferlegierung
- Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
- Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Panelmontagevorrichtung Ohne
- Gegensteckführung Mit
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
- Gehäusefarbe Gelb
- Gehäusematerial Thermoplast
- Raster 1.27
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- Geschirmt Ja
- Stromkreis Anwendung Strom und Signale
- UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
- Leistungskategorie Cat 5e
- Verpackungsmenge 1
- Verpackungsmethode Blisterpackung
- Kundendienst möglich Nein
- Modular Jacks & Plugs – Kommentar Typ 1

PRODUCT
- DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X 1-917807-2
- Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
- Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
- Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
- Abdichtbar Nein
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Anzahl von Positionen 4
- Zeilenanzahl 2
- Primäre Produktfarbe Schwarz
- Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
- Gegensteckarretierung Mit
- Raster 3.81
- Reihenabstand 10.16
- Betriebstemperaturbereich -55 – 105
- Stromkreis Anwendung Leistung

PRODUCT
- Mini I/O Kabelsteckertyp 2 Lötzinn CAT-IN291-M6641I
- Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
- Modular Jacks & Plugs Produkte Industrial Mini I/O-Steckverbinder
- Modulare Steckverbinderausführung Stecker
- Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
- Kontaktdichte des Steckverbinders Hoch
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der bestückten Positionen 8
- Datenrate 10
- Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
- Material der Abschirmbeschichtung Nickel
- Kontaktmaterial Kupferlegierung
- Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
- Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Panelmontagevorrichtung Ohne
- Gegensteckführung Mit
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
- Gehäusefarbe Gelb
- Gehäusematerial Thermoplast
- Raster 1.27
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- Geschirmt Ja
- Stromkreis Anwendung Strom und Signale
- UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
- Leistungskategorie Cat 5e
- Verpackungsmenge 1
- Verpackungsmethode Blisterpackung
- Kundendienst möglich Nein
- Modular Jacks & Plugs – Kommentar Typ 2

PRODUCT
- Mini I/O-Kabelverb. Durchdringung D2 CAT-IN291-M6641A
- Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
- Modular Jacks & Plugs Produkte Industrial Mini I/O-Steckverbinder
- Modulare Steckverbinderausführung Stecker
- Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Anschlussmatrixkonfiguration 1 x 1
- Kontaktdichte des Steckverbinders Hoch
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der bestückten Positionen 8
- Datenrate 10
- Abschirmungsmaterial Kupferlegierung
- Material der Abschirmbeschichtung Nickel
- Kontaktmaterial Kupferlegierung
- Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
- Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Panelmontagevorrichtung Ohne
- Gegensteckführung Mit
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
- Gehäusefarbe Gelb
- Gehäusematerial Thermoplast
- Raster 1.27
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- Geschirmt Ja
- Stromkreis Anwendung Strom und Signale
- UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
- Leistungskategorie Cat 5e
- Verpackungsmenge 1
- Verpackungsmethode Blisterpackung
- Kundendienst möglich Nein
- Modular Jacks & Plugs – Kommentar Typ 2

PRODUCT
- M8-Löthülsen für die Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1A
- Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 3
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 3
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 67 GF30
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Abgedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 3
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Rundstecker-Außengehäusegröße 12.6
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Nein
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1

PRODUCT
- M8 Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1C
- Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
- Abdichtbar Ja
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 3
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 3
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 67 GF30
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Abgedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 3
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Rundstecker-Außengehäusegröße 12.6
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1

PRODUCT
- M8-Draht für die Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1B
- Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Ja
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 3
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 3
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 67 GF30
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Abgedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 3
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Rundstecker-Außengehäusegröße 12.6
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Nein
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1

PRODUCT
- M12-Draht für die Leiterplatten-Befestigung CAT-C73765-M1F
- Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 2
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 2
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Nein
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 30
- Arbeitsspannung 30
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Umkehrgeschlecht Ja
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Gegensteckarretierung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 18
- Drahtgröße 22 – 20
- Drahtgröße .34 – .5
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Nein
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Verpackungsmenge 1
- Kundendienst möglich Nein

PRODUCT
- M12 M, 8P GOLD A_CODE RA SHIELDED PG9 T4113012081-000
IEC 61076-2-101
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Stecker
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 8
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 30
- Arbeitsspannung 30
- Spannung 60
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 2
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stift
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 20 – 26
- Drahtgröße .82 – .2
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja
- Ausgelassene Positionen 0

PRODUCT
- ETHERNET DIRECT PCB MNT RCPT 1-1546405-1
IEC 61076-3-106
- Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45 Rund
- Modular Jacks & Plugs Produkte Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
- Modulare Steckverbinderausführung Buchse
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
- Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
- Kontaktdichte des Steckverbinders Standard
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der bestückten Positionen 8
- Statusanzeigentyp Keine
- Profil des Steckverbinders Niedrig
- Kontaktnennstrom (max.) 1.5
- Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
- Gehäusefarbe Schwarz
- Gehäusematerial ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- Betriebstemperaturbereich -20 – 80
- Geschirmt Nein
- Stromkreis Anwendung Signal
- IP-Schutzart IP67
- Leistungskategorie Cat 5e
- Verpackungsmenge 1
- Verpackungsmethode Tasche und Box

PRODUCT
- ETHERNET CLOSURE CAP RECPT W/LANYRD 1-1546406-1
IEC 61076-3-106
- Steckverbinderabdeckungstyp Verschlusskappe
- Modular Jack & Plug Schnittstellentyp RJ45
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Verschlusskappentyp Buchse
- Primäre Produktfarbe Schwarz
- Funktion zur Rückhaltung von Bauelementen Schleife
- Gehäusefarbe Schwarz
- Kompatibel mit der Steckverbinderform Rund
- Verpackungsmethode Paket
- Verpackungsmenge 1
- Schleifenlänge 92.2

PRODUCT
- M12 F, 5P GOLD B_CODE S SHIELDED PG9 T4110412051-000
IEC 61076-2-101
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Buchse
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 5
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 5
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung B
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Kodierung und Polarisierte Positionen B
- Arbeitsspannung 60
- Arbeitsspannung 60
- Spannung 250
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 4
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stecksockel
- Polarisierungscode B
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 18 – 24
- Drahtgröße .82 – .2
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja
- Ausgelassene Positionen 0

PRODUCT
- M12 M, 4P GOLD D_CODE RA SHIELDED PG9 T4113512041-000
IEC 61076-2-101
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Stecker
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 4
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 4
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung D
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Kodierung und Polarisierte Positionen D
- Arbeitsspannung 250
- Arbeitsspannung 250
- Spannung 250
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 4
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stift
- Polarisierungscode D
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 18 – 24
- Drahtgröße .82 – .2
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja
- Ausgelassene Positionen 0

PRODUCT
- M12 M, 8P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9 T4111012081-000
IEC 61076-2-101
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Stecker
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 8
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 8
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 30
- Arbeitsspannung 30
- Spannung 250
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 2
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stift
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 20 – 26
- Drahtgröße .05 – .14
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja
- Ausgelassene Positionen 0

PRODUCT
- M12 M, 4P GOLD A_CODE S SHIELDED PG9 T4111012041-000
IEC 61076-2-101
- Steckverbindersystem Draht-an-Draht
- Abdichtbar Ja
- Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
- Rundsteckverbindertyp Stecker
- Außengehäusetyp Metall
- Montageart Elektrischer Steckverbinder
- Produkttyp Steckverbindersatz
- Vorverdrahtet Nein
- Zubehörfarbe Schwarz
- Anzahl von Positionen 4
- Anzahl der Leistungspole 0
- Anzahl der Signalpositionen 4
- Kontakte vorbestückt Yes
- Kodierung A
- Ab Werk installiertes Endgehäuse Mit
- Kodierung und Polarisierte Positionen A
- Arbeitsspannung 250
- Arbeitsspannung 250
- Spannung 250
- Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
- Außengehäuse-Basismaterial Messing
- Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp Polyamid 66 GF25
- O-Ring-Material Silikon
- Umweltschutz IP67
- Material der Umfangsdichtung Silikon
- Umweltschutztyp Elastomergedichtet
- Kontaktnennstrom (max.) 4
- Umkehrgeschlecht Nein
- Rundsteckverbinder – Kontakttyp Stift
- Polarisierungscode A
- Typ der Gegensteckführung Kodiert
- Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
- Gegensteckführung Mit
- Rundstecker-Außengehäusegröße 20
- Drahtgröße 18 – 24
- Drahtgröße .82 – .2
- Betriebstemperaturbereich -40 – 85
- IP-Wasserdichtheitsgrad IP67
- IP-Staubschutzklasse 6
- Stromkreis Anwendung Signal
- Geschirmt Ja
- Haltbarkeitsklassifizierung 100
- UL-Brandschutzklasse UL 94HB
- Kundendienst möglich Ja
- Ausgelassene Positionen 0