CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. AMP MCP, ABGEDICHTETES STECKVERBINDERGEHÄUSE CAT-AM705-CH8172
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Gehäusematerial Andere
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Primäre Produktfarbe Blau
  • Steckverbindercode 0
  • Flachkontaktbreite .63
  • Passender Stiftdurchmesser 1.56
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Ja
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster .5
  • Row-to-Row Spacing 11
  • Höhe des Produkts 1.24
  • Länge des Produkts 16.2
  • Breite des Produkts .61
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Schutzgrad IP54K
  • Behörde/Norm DIN IEC 512
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
CAT-AM705-CH8173 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. NICHT ABGEDICHTETES, AMP MCP STECKVERBINDERGEHÄUSE CAT-AM705-CH8173
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 12
  • Operating Voltage 12
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Gehäusematerial PA
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Primäre Produktfarbe Andere
  • Steckverbindercode 8
  • Flachkontaktbreite .63
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Ja
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster 2.5
  • Row-to-Row Spacing 10.9
  • Höhe des Produkts 4.2
  • Länge des Produkts 13
  • Breite des Produkts 2.8
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Schutzgrad IP2B
  • Behörde/Norm DIN IEC 512
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 12
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Ja
1-284844-0 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. 12 POS MCP HYBRID MALE CONNECTOR 1-284844-0
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Leere Kontaktkammerposition 1
  • Operating Voltage 24
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Gehäusematerial PA GF
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.6
  • Zugentlastung Nein
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster 5
  • Row-to-Row Spacing 6
  • Höhe des Produkts 49.4
  • Länge des Produkts 41.4
  • Breite des Produkts 21.5
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse Nein
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 500
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
1897692-2 Kappen und Abdeckungen
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kappen und Abdeckungen
  1. MCP 1.5 SLD 18P COVER 1897692-2
active
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Abdeckung – Kabelausgang
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 18
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Primäre Produktfarbe Schwarz
  • Primärproduktmaterial PBT GF
  • Zugentlastung Mit
  • Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich 8.7
  • Betriebstemperatur (max) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94HB
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 300
  • Wartbar Ja
2305954-1 Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge  1
PRODUCT
  1. Verarbeitungswerkzeuge
  2. Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge
  1. EXTRACTION TOOL,AMP MCP 1.5K,TAB HSG 2305954-1
active
  • Typ des Einsetz-und Entriegelungswerkzeugs Sekundäre Gehäuseverriegelung