CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Reihenabstand 6
  • Anzahl von Positionen 7
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Blau
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 4
  • Breite 48.1
  • Höhe 27
  • Länge 32.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 320
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-L489-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Anpassungsplatte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 39
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 32
  • Wartbar Ja