Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere DEUTSCH HDP20 Gehäuse sind Thermoplast-Verbundgehäuse und bestens geeignet für Anwendungen, in denen Chemikalien das Gehäuse beschädigen können.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  • 4 – 22 AWG (25,00 – 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 und 47 Kontakte
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Kupplungsring zur Verbindung
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Muffen, Staubkappen, Dichtungen, Befestigungsmittel, Zugentlastung
  1. DEUTSCH HDP20 und HD30 Serien (Deutsch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere robusten DEUTSCH HDP20 Thermoplast-Steckverbinder und strapazierfähigen HD30 Aluminium-Steckverbinder. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Kontakte einsetzen und entfernen und wie der Steckverbinder getrennt wird.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein HDP20 Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. HDP20 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für HDP20 Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu DEUTSCH HDP20 Steckverbindern.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Stecker, Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert, Kontakthalterung

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG, T-DICHTUNG

  • Steckverbindermodifikation  Adapter mit breitem Gewinde, Adapter mit Gewinde, Gesperrte Kontaktkammern, Ringadapter

  • Anzahl der Positionen  6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

  • Leere Kontaktkammerposition  0

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12, Größe 16, Größe 20, Größe 4, Größe 8

  • Stiftdurchmesser (mm) 1, 1.02, 1.59, 1.6, 2.39, 2.4, 3.6, 3.61, 5.7, 5.72

  • Stiftdurchmesser (in) .04, .062, .063, .094, .142, .225

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5, 13, 25, 60, 100

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Führungsanschluss, Führungspfosten, Polarisiernut, Polarisierungsschlitz

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF, PA66, PA66 GF30, PA 66 GF

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1,3 – 3,2, 1,4 – 3,8, 1,9 – 3,2, 1,9 – 3,5, 1.02 – 2.1, 1.02 – 2.41, 1.35 – 2.62, 1.35 – 2.69, 1.35 – 3.05, 2,9 – 4,5, 2.46 – 4.01, 2.5 – 3.4, 2.54 – 3.4, 3,6 – 5,2, 3.4 – 4.32, 3.43 – 5.59, 4.83 – 6.1, 6,6 – 7,4, 6.63 – 7.42, 7,1 – 7,4, 7.11 – 7.42, 7.9 – 10.67

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,05 – ,125, ,051 – ,125, ,055 – ,149, ,055 – ,15, ,075 – ,138, ,114 – ,177, .04 – .083, .04 – .095, .053 – .103, .053 – .106, .053 – .12, .075 – .125, .097 – .158, .1 – .134, .1 – .135, .134 – .17, .135 – .22, .14 – .204, .19 – .24, .261 – .292, .28 – .292, .311 – .42

  • Produktlänge (mm) 38.3, 38.63, 41.53, 41.86, 42.55, 43.2, 44.4, 45.77, 49.5, 50.1, 50.8, 55.45, 58.67

  • Produktlänge (in) 1.508, 1.521, 1.635, 1.648, 1.675, 1.7, 1.75, 1.802, 1.95, 1.97, 2, 2.183, 2.31

  • Produktbreite (mm) 41.2, 41.3, 43.17, 43.2, 44.45, 47.6, 49.5, 49.53, 50.8

  • Produktbreite (in) 1.62, 1.7, 1.75, 1.87, 1.95, 2

  • Steckverbinderhöhe (mm) 38.3, 38.6, 41.28, 41.3, 41.5, 41.9, 42.5, 43.17, 44,7, 44.2, 44.4, 45.8, 47.5, 47.63, 49.53, 55,4, 58,7

  • Steckverbinderhöhe (in) 1,76, 1,87, 1.51, 1.52, 1.6, 1.62, 1.625, 1.63, 1.65, 1.67, 1.7, 1.74, 1.75, 1.8, 1.875, 1.95, 2,31, 2.18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94, UL 94V-0

  • Schutzgrad  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tray

  • Verpackungsmenge  1, 30, 40, 120, 150, 200

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-H396-CH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.