Thermoelementsensoren

Ein Thermoelement (auch Thermoelementsensor genannt) besteht aus zwei ungleichen Metallen, die an einem Ende in einer Thermoelementverbindung miteinander verbunden sind. Weicht die Temperatur der Thermoelementverbindung von der Temperatur des anderen Drahtendes ab, wird ein Millivoltsignal erzeugt. An dieser Abzweigung wird die Temperatur gemessen. Die beiden Metalle erzeugen eine kleine Spannung, die von einem Kontrollsystem gemessen und ausgewertet werden kann. Die ungleichen Metalle sind einzeln isoliert, und mithilfe eines Mantels wird eine enge Bifilarkonfiguration aufrechterhalten.

Eigenschaften

  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Relativ konstante Empfindlichkeit über ihren gesamten Bereich
  • Ausgangssignale gemäß Industriestandard
  • Beliebteste Legierungstypen verfügbar
  • Viele verschiedene Größen verfügbar, von der Mikroversion bis hin zur Schwerindustrieausführung
  • Optionen für Metallmäntel und Verbindungsköpfe für Industrieanwendungen
  • Vollständiges Angebot an Ausführungen für die Motor-/Generator- und Kunststoffindustrie

Anwendungsbereiche

Thermoelemente haben ein breites Anwendungsspektrum, darunter:

Thermoelemente-Vergleich
Vergleich verschiedener Thermoelemente

Mikro-Thermoelemente (MTC)

Medizinische Anwendungen, wie z. B. Katheter, erfordern kleine Temperatursensoren mit spezifischen Eigenschaften. Unsere Mikro-Thermoelemente bieten folgende Eigenschaften:

 

  • Äußerst geringe Größe für schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen
  • Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • Haltbarkeit, um den Herausforderungen medizinischer Betriebsumgebungen standzuhalten
  • Erhältlich in den Thermoelementkonfigurationen Typ K und Typ T
  • Mikro-Thermoelement-Sensoren gibt es in verschiedenen Größen (bis zu AWG#44) und werden in geschweißter und gelöteter Ausführung angeboten
  • Eine Alternative zu Thermistor-Baugruppen in sehr kleinen Katheter-Setups

 

Mikro-Thermoelemente anzeigen

Line
Mikro-Thermoelemente – Übersicht

Erfahren Sie mehr über die Mikro-Thermoelemente von TE Connectivity. 

Mikro-Thermoelemente – Übersicht

Erfahren Sie mehr über die Mikro-Thermoelemente von TE Connectivity. 

Stator-Temperatursensoren

Stator-Temperatursensoren bieten eine hohe Stabilität für verschiedene Anwendungen, einschließlich großer Motoren.

Stator-Temperatursensoren

Stator-Temperatursensoren bieten eine hohe Stabilität für verschiedene Anwendungen, einschließlich großer Motoren.

Line

Häufig gestellte Fragen

F: Was sind die Vor- und Nachteile von geerdeten Thermoelementen? 

A:  Eine geerdete Stelle bringt die Verbindung mit der Verpackung, dem Schutz und dem Metallgehäuse in Kontakt. Dies ermöglicht eine schnellere Reaktionszeit. Eine geerdete Spitze ist jedoch anfällig für elektromotorische Kräfte in der Umgebung, die zu möglichen Fehlern in der Messung führen können. Eine nicht geerdete Stelleist demnach eine Stelle ohne Kontakt mit dem Metallgehäuse. Daher hat sie eine langsamere Reaktionszeit, liefert aber mit geringerer Wahrscheinlichkeit falsche Werte. 

 

Weiterlesen: Häufig gestellte Fragen zu RTDs und Thermoelementen