Thermostat

Trend

Temperatursensoren

Wussten Sie eigentlich, in wie vielen Alltagssituationen Temperatursensoren eingesetzt werden? Erfahren Sie, wie die Überwachung und die Regelung der Temperatur unser gesamtes Leben bestimmen.

Einführung

Denken Sie an Ihren heutigen Tag: Haben Sie einen Wasserkocher für eine Tasse Kaffee eingeschaltet oder die Milch aus dem Kühlschrank geholt? Sind sie mit dem Zug zur Arbeit gefahren, oder haben Sie den Akku Ihres Telefons geladen? Bei diesen und vielen weiteren Aufgaben werden Temperatursensoren eingesetzt – selbst der Computer, den Sie vermutlich gerade verwenden, ist davon abhängig. Die Überwachung und die Regelung von Temperaturen bestimmen unser gesamtes Leben. Viele große Wissenschaftler haben daran gearbeitet, die dazu nötige Technologie zu entwickeln. Das erste dokumentierte Thermometer wurde 1592 von Galileo Galilei erfunden und war ein simples luftbasiertes System in einem Glasbehälter. Erst im 18. Jahrhundert entwickelte Daniel Gabriel Fahrenheit das genauere Quecksilberthermometer, und Anders Celsius führte die heute bekannte Skala mit Referenzpunkten bei 0 und 100 Grad ein. Seitdem wurden viele Arten moderner Temperatursensoren mit unterschiedlicher Technologie und Bauweise entwickelt, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Neue Erfindungen wie Thermistoren, Thermoelemente, Thermosäulen, digitale und Platinsensoren bieten zahlreiche Vorteile für die verschiedensten Einsatzzwecke und Umgebungen. Dabei handelt es sich um hochentwickelte Geräte, die Menschen in Fabriken, Krankenhäusern, Schulen, Haushalten und vielen anderen Lebensbereichen helfen.

HLK-Anlagen
Temperatur von Elektro- und Haushaltsgeräten

Heutzutage gibt es einen gewaltigen Markt für Temperatursensoren: Sein Wert wurde 2016 auf 5,13 Mrd. USD geschätzt, und es wird ein jährliches Marktwachstum von 4,8 % bis 2022 erwartet. Der Gesamtwert des Markts für Temperatursensoren würde dann 6,79 Mrd. USD erreichen. Dieses Wachstum entsteht durch wechselnde Trends bei Konsumenten und in der Industrie sowie durch den Technologiewandel, der neue Anforderungen an Temperatursensoren stellt und deren Weiterentwicklung antreibt. Viele Hersteller in Hightech-Sektoren wie der Automobil- und Halbleiterindustrie benötigen fortschrittliche Temperatursensoren, um ihre Produktionsanlagen zu optimieren. Dazu gehören eine Verbesserung der Energieeffizienz und der automatisierten Prozesssteuerung. Um das zu leisten, bedarf es intelligenterer Temperatursensoren mit präzisen Kommunikations- und Selbstdiagnosefunktionen. Da Elektronikgeräte immer schlanker und tragbarer werden, ist es für Ingenieure eine Herausforderung, entsprechende Bauweisen für Temperatursensoren zu entwickeln. TE Connectivity befindet sich inmitten dieser dynamischen Branche und gehört zu den größten Sensortechnologieunternehmen der Welt. Mit einem breiten Produktportfolio und einem erfahrenem Entwicklerteam ist TE optimal aufgestellt, um die Bedürfnisse des Markts zu erfüllen. Die Sensortechnologie von TE Connectivity ist zweifellos beeindruckend, doch am stolzesten sind wir auf die weitverbreitete Anwendung dieser Technologie in vielen Branchen und auf die Unterstützung, die sie vielen Menschen in Beruf und Alltag bietet. Im Produktportfolio von TE Connectivity finden Sie eine Lösung für jeden Einsatzzweck. 

Orangefarbene Leiste
Diskreter NTC-Thermistor
NTC-Fühler
Orangefarbene Leiste
leer
Thermoelemente
Orangefarbene Leiste
Platin-Temperatursensor
Platin-Temperatursensoren
Orangefarbene Leiste
Thermosäule
Digitale Thermosäulensensoren
Orangefarbene Leiste
Digitale Temperatursensoren
Digitale Temperatursensoren
Temperatursensoren im Vergleich

Zusammenfassung

Temperatursensoren gehören zu den Bauelementen, die in den meisten Technologiebereichen der Welt zu finden sind – und den Menschen auf unterschiedlichste Art nützen. Ob Sie beim Zeitunglesen einen Kaffee trinken, mit Ihrem Wagen durch die Stadt ins Büro fahren oder dort bei angenehmen Temperaturen Ihrer Arbeit nachgehen: In den verschiedensten Alltagssituationen überwachen Sensoren unbemerkt die Temperatur, um zu gewährleisten, dass alles richtig funktioniert und im richtigen Temperaturbereich bleibt. TE Connectivity ist stolz auf seine Lösungen in diesem Bereich. Unser umfassendes Sortiment an Temperatursensorprodukten wird all Ihren Anforderungen gerecht.