Anwendung

Mechanische Belüftung

Wenn es um die Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitiger Verbesserung des Komforts geht, sind nicht nur effiziente Heiz- und Klimaanlagen von Bedeutung. Das „L“ in HLKK steht für Luft, bzw. Ventilation und mechanische Belüftung. Sensoren verbessern die Effizienz von HLKK-Systemen und sorgen gleichzeitig für komfortable und gesunde Innenräume.

Belüftung ist sowohl für den HLKK-Komfort als auch für eine gute Luftqualität erforderlich. Ohne ausreichende Belüftung werden die Benutzer schließlich Komfort- und sogar gesundheitliche Probleme haben. Diese können von der Ermüdung der Arbeiter bis zum Sick-Building-Syndrom in einem Gewerberaum reichen. Experten haben auch empfohlen, die Belüftung zu verbessern, um die Ausbreitung von COVID-19 durch Verdünnung der Viruspartikel zu verhindern. Beim Lüften geht es darum, dem Innenraum die richtige Menge an Frischluft von außen zuzuführen. Bei der mechanischen Belüftung werden Kanäle und Ventilatoren verwendet, um Frischluft anzusaugen und in einem Raum zu verteilen, und manchmal auch, um Luft aus bestimmten Bereichen abzusaugen. Die mechanische Belüftung ist nicht nur aus Gründen der Energieeffizienz von Vorteil, sondern ermöglicht auch eine verbesserte Kontrolle über die Menge der zugeführten Außenluft und ihre Quelle. Um dieses Maß an Kontrolle und Effizienz zu erreichen, benötigt die mechanische Belüftung Daten. Mit ihnen kann bestimmt werden, welche Lüftungsöffnungen geöffnet oder geschlossen und in welche Richtung die Luft bewegt werden soll. Zwei neuere Techniken, die mechanische Lüftungstechniken nutzen, sind das variable Luftvolumen (VAV) und die Lüftung mit Energierückgewinnung (ERV). Beide verwenden eine Reihe von Sensoren, um den richtigen Luftstrom und die genaue Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle zu gewährleisten. Differenzdrucksensoren zur Leiterplattenmontage sind entscheidend für die Überwachung und Aufrechterhaltung des richtigen Luftstroms für jede Zone und um sicherzustellen, dass die Systemfilter nicht verstopft sind. Zur Überwachung und Steuerung der Temperaturen in den einzelnen Zonen werden kanalmontierte und mittelwertbildende Temperaturfühler eingesetzt. Darüber hinaus kann die Überwachung der Luftfeuchtigkeit zwischen den Zonen und der Außenluft dazu beitragen, eine ideale Raumluftfeuchtigkeit von 30 bis 50 % zu erhalten. Dieser Bereich ist für den Menschen angenehm und gleichzeitig hoch genug, um die Infektionsrate von Viren wie der Grippe zu verringern, und niedrig genug, um das Wachstum von Mikroorganismen zu reduzieren. Zur Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit stellt TE Connectivity (TE) die HTU-Serie von Sensoren her, die Genauigkeiten von ±2 % RH für Luftfeuchtigkeit und ±0,2 °C für Temperatur bietet.