Empfohlenes Produkt: STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung

Die neuen STRADA Whisper Steckverbinder sparen Platz und erhöhen die Designflexibilität

Die STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung bieten Systemarchitekten neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Geräten für hochdichte Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI). Gleichzeitig stellen diese neuen Steckverbinder in Bezug auf die Strom- und störungsfreie Signalübertragung dieselben erstklassigen Eigenschaften bereit wie der Rest der STRADA Whisper Produktfamilie.

June 14, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, stellte heute seine neuen STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder vor, die ersten Backplane-Steckverbinder der Branche mit rechtwinkliger Verkabelung. Diese Steckverbinder werden in erster Linie für die Verbindung zwischen Grafikprozessoren innerhalb eines Switches oder Servers eingesetzt. Sie sparen wertvollen Platz, und dank ihres Designs mit rechtwinkliger Verkabelung können Entwickler sie optimal in Gehäusen unterbringen.

 

Die STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung bieten Systemarchitekten neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Geräten für hochdichte Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI). Gleichzeitig stellen diese neuen Steckverbinder in Bezug auf die Strom- und störungsfreie Signalübertragung dieselben erstklassigen Eigenschaften bereit wie der Rest der STRADA Whisper Produktfamilie. Diese Produkte unterstützen derzeit 56 Gbit/s PAM-4, künftig wird diese Unterstützung auf 112 Gbit/s PAM-4 erweitert.

 

„Dank der branchenweit ersten STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung können Entwickler das Design von Netzwerkgeräten insgesamt effizienter gestalten“, so Jim Gula, STRADA Whisper Product Manager bei TE Connectivity. „Im Rahmen unseres STRADA Whisper Portfolios bieten die STRADA Whisper Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung Systemarchitekten höhere Flexibilität, wenn der Platz im Inneren des Gehäuses begrenzt ist. Mithilfe der STRADA Whisper Produkte können unsere Kunden weiterhin intelligentere Lösungen entwickeln und Konnektivität in hochdichten Anwendungen optimieren.“

 

Wenn Sie mehr über die neuen STRADA Whisper Backplane-Steckverbinder mit rechtwinkliger Verkabelung von TE erfahren möchten, besuchen Sie www.te.com/products/stradawhisper.

 

 

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.