Präzisionsspulen von TE – für Innovationen in der Medizintechnik
Bei den medizinischen Spulen von TE handelt es sich um spezialisierte Komponenten, die für Anwendungen in der Medizintechnik entwickelt wurden, darunter Führungsdrahtspulen, neurovaskuläre Spulen, Katheterschaftverstärkungen und Geräte für die Frauenheilkunde. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an sofort einsatzbereiten Spulen mit anpassbaren Abmessungen und hochwertigen Materialien.
Mit 25 Jahren spezialisierter Erfahrung im Bereich medizinischer Spulen verstehen wir die Herausforderungen, denen unsere Kunden bei der Herstellung medizinischer Geräte gegenüberstehen: längere Vorlaufzeiten, wirtschaftliche Zwänge und erhebliche Entwicklungskosten. Unsere fortschrittlichen Spulenlösungen sind darauf ausgelegt, diese Probleme zu lösen und Ihre Produktionsprozesse zu verbessern. Unsere Plattform für schnelle Prototypenspulen wurde entwickelt, um Ihren Produktentwicklungszyklus zu beschleunigen. Durch die Reduzierung von Entwicklungszeit und -kosten unterstützen wir Sie dabei, einen Wettbewerbsvorteil bei der schnellen Markteinführung innovativer medizinischer Geräte zu erzielen. Gehen Sie eine Partnerschaft mit TE Connectivity ein, um die Herstellung medizinischer Geräte zu verbessern und Ihre innovativen Ideen zu verwirklichen.
Über unser Angebot an medizinischen Spulen
- Expertenteam: Unser Team von Ingenieurinnen und Ingenieuren mit mehr als 25 Jahren spezialisierter Erfahrung unterstützt Sie bei der Produktentwicklung.
- Globale Fertigung: Mit strategischen Standorten in den USA, Irland und Costa Rica bieten wir einen effiziente Produktions- und Versandprozess, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
- Skalierbare Produktion: Vom ersten Prototypen bis hin zur Großserienfertigung passen sich unsere Lösungen Ihren Anforderungen an, wobei wir den Schwerpunkt auf Qualität und Maßarbeit legen.
- Präzisionsfertigung: Unsere fortschrittliche Fertigungstechnologie ist auf gleichbleibend hohe Qualität bei allen Produktionsmengen ausgelegt.
- Schnelle Entwicklung: Umfangreiche Auswahl an Standardspulen für den schnellen Einsatz, um Ihre Prototyping-Anforderungen zu beschleunigen.
Materialien und Spezifikationen
Materialien und Abmessungen
Anpassbare Abmessungen:
- OD 0,0055" (0,1397 mm) bis 0,050" (1,27 mm)
- ID 0,003" (0,0762 mm) bis 0,048" (1,2192 mm)
Hochwertige Materialien:
- Edelstahl
- Platin-Legierungen
- Wolfram
- MP35N
- Nitinol
Kompetenzen
Kompetenzen
- Konische und mehrteilige Spulenausführungen
- Optionen für Rund- und Flachdraht
- Hochpräzises Schneiden von Spulen
- Erweiterte Spulenlängen bis 120" (304,8 cm)
Vorteile
Präzisionswicklung:
Entscheidend für die Einheitlichkeit und konsistente Leistung Ihrer medizinischen Geräte.
Flexibilität und Langlebigkeit:
Verwendet biokompatible Legierungen, um die Flexibilität zu erhöhen und das Risiko eines Geräteausfalls zu minimieren.
Verbesserte Visualisierung:
Optionale röntgendichte Markierungen erleichtern die präzise Platzierung der Spitze bei therapeutischen Eingriffen.
Speziell für medizinische Geräte entwickelt
Unsere Spulen sind speziell für folgende Anwendungsbereiche entwickelt worden:
- Neurovaskuläre Interventionsgeräte
- Kardiovaskuläre Interventionsgeräte
- Endovaskuläre Interventionsgeräte
- Strukturelle Herzinterventionsgeräte
- Geräte für elektrophysiologische Eingriffe
- Geräte für periphere Eingriffe
Fertigungsstandorte
Technische Ressourcen
Häufig gestellte Fragen
FAQs
F: Können Drahtdurchmesser, die Teilung, die Anzahl der Windungen oder die Länge individuell angepasst werden?
A: Ja, unser Spulenwickelverfahren ist in hohem Maße konfigurierbar. Wir unterstützen Drahtdurchmesser von 0,0005" (~0,0127 mm) bis 0,008" (~0,2 mm), mit präziser Kontrolle über Windungszahl, Raster und Spulenlänge. Wir arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um die Abmessungen und mechanischen Spezifikationen zu erfüllen.
F: Sind Ihre Prozesse nach ISO 13485 zertifiziert oder von der FDA auditiert?
A: Ja, TE Connectivity arbeitet unter ISO 13485:2016 und FDA-geprüften Qualitätssystemen für die medizinische Fertigung.
F: Unterstützen Sie Rapid Prototyping?
A: Ja. Unsere Ingenieurteams verfügen über umfassende Erfahrung in der Entwicklung von Prototypen und sind in der Lage, Ihnen in der frühen Entwicklungsphase mit kurzen Vorlaufzeiten und iterativem Design-Feedback zu unterstützen.