Zuverlässige O-Ringe zur Abschirmung
Kontermutterdichtungen sind O-Ringe, die zur Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen/elektromagnetische Interferenzen (RFI/EMI) ausgelegt sind.
Eigenschaften und Vorteile
- O-Ringe, die zur Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen/elektromagnetische Interferenzen (RFI/EMI) ausgelegt sind.
- Konform mit MIL-FTL-38999, MIL-DTL-26482, MIL-DTL-81511.
- Formgepresst und enthalten keine Verbindung wie vulkanisierte O-Ringe.
- Ideal, wenn ein kleiner Querschnitt und/oder ein kleiner Innendurchmesser erforderlich ist.
Leistungsmerkmale

Ausgewählte Dichtungen und Abdichtungsprodukte
Kemtron Ltd. gehört nun zum erweiterten Produktportfolio von TE Connectivity.
Kontaktinformationen
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 (0) 1376 348115
E-Mail : info.braintree@te.com
Frankreich
Telefon: + 33 (0) 160778316
E-Mail : info.braintree@te.com
Deutschland
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Übriges Europa
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail: info.braintree@te.com
Asien
Telefon: +44 (0) 1376348115
E-Mail : info.braintree@te.com

Produktgruppe
EMV-Steckerdichtungen
TE bietet eine breite Palette an Standard-MIL Steckverbinderdichtungen. Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, um die Anforderungen hinsichtlich EMV-Abschirmung, Umweltdichtung, galvanischer Verträglichkeit und Kraftstoff-/Ölbeständigkeit zu erfüllen.
Jetzt mehr erfahren