Netzfilter zur Kontrolle der Störempfindlichkeit
Netzfilter (Netzentstörfilter) sind speziell für Schaltnetzteile mit hoher Dämpfung für Interferenzen im Gleich- und Gegentaktbetrieb konzipiert. Wir bieten EMI-Filter von 1 bis 50 A mit herausragender Leistung in erweiterten Frequenzbereichen, die sich ideal für HLK-Systeme, industrielle Steuerungen, elektronische Geräte uvm. eignen.
Hochleistungs-Netzfilter
Zur Kontrolle der Störempfindlichkeit und Einhaltung der Emissionsgrenzwerte
-
AQ Serie
Hochfrequente Netzentstörfilter für 3 bis 6 A oder Leistungszufuhrmodule
-
FC Serie
Einphasige Netzentstörfilter für 6 bis 50 A für Frequenzwandler
-
Serie G
Hochleistungs-RFI-Filter für 6 bis 10 A für Schaltnetzteile
-
N Series
Hochleistungs-RFI-Filter für 6 bis 10 A für Schaltnetzteile
-
Q Series
RFI-Filter für 3 bis 20 A für Schaltnetzteile mit höchster Leistung
-
RK Serie
Kompakte Hochleistungs-Netzentstörfilter für 3 bis 20 A
-
T Series
Hochleistungs-RFI-Netzentstörfilter für 3 bis 20 A für Schaltnetzteile
-
U Series
RFI-Filter für 6 A für Netzteile mit korrigiertem Leistungsfaktor
-
Z Series
Auf Leiterplatten montierbare Filter für 1 bis 3 A für Hochleistungsanwendungen zur Emissionskontrolle
Anwendungsbereiche
- Gewerbliche Systeme und Gebäudetechnik
- Unterhaltungselektronik
- Antriebsmotoren und -steuerungen
- Härtungsanwendungen
- HLK-Anlagen
- Einphasige Industrieanwendungen
- Schaltnetzteile mit Übergangsströmen
- Antriebe mit variabler Geschwindigkeit