Sichere Verbindungen zu jeder Zeit
Die Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 0,5-mm-Anschluss-raster sind hermaphroditisch, das heißt beide Anschlussteile – Stecker und Buchse – haben dieselbe Bauform und Teilenummer. Anstelle eines Stiftteils und eines Buchsenteils für jede Verbindung muss nur eine einzige Teilenummer spezifiziert werden. Die FPH (Fine Pitch Hermaphroditic)-Steckverbinder mit 0,5-mm-Raster gewährleisten sichere Verbindungen mit Merkmalen wie Zweipunktkontakten für erhöhte Zuverlässigkeit und Führungsnasen für einfaches Zusammenstecken.
Produkteigenschaften
FPH-Steckverbinder, 0,5 mm
- Hermaphroditische Bauform für schlanke Inventarhaltung mit wenigen Teilenummern und Bauteilen
- Spart Zeit und Kosten bei der Spezifizierung neuer Teile
- Unterstützt Datenraten bis zu 8 Gbit/s
- Betriebstemperatur –40 °C bis +125 °C für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Dynamische Kontaktschnittstelle für PCIe Gen 3-Kompatibilität
- Mit Gehäusen aus Flüssigkristallpolymer mit Brandschutzklassifizierung UL 94V-0 erhältlich
- Mit Doppelpunktkontakten für erhöhte Präzision und Zuverlässigkeit
- 4 Führungsnasen für einfaches Stecken auch bei einem Fluchtungsfehler



Ausgewählte Anwendungen
FPH-Steckverbinder, 0,5 mm
- POS (Point-of-Sale)-Geräte
- Ladeneinrichtungen
- Vernetzung
- Daten- und Massenspeicher
- Instrumentierung
- Industriesteuerungen
- Medizintechnische Geräte
- Militärische Ausrüstung
- Automobilindustrie
Die Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 0,5-mm-Anschlussraster von TE Connectivity (TE) sind hermaphroditisch, das heißt beide Anschlussteile – Stecker und Buchse – haben dieselbe Bauform und Teilenummer. Dies verschlankt die Inventarhaltung. In unserem 1-seitigen Produktflyer finden Sie alle mechanischen, elektrischen und Werkstoffdaten sowie Teilenummern in der Übersicht.