Bewegungssensor der nächsten Generation für die intelligente Straßenbeleuchtung

Werten Sie Ihre Straßenbeleuchtung mit dem LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang auf, einer erweiterten analogen Version des bekannten Bewegungssensors von TE Connectivity. In Verbindung mit einem vernetzten Beleuchtungscontroller (Networked Lighting Controller, NLC) ermöglicht dieser Sensor erhebliche Energieeinsparungen durch Dimmen und bietet gleichzeitig optimale Sicherheit, da auf Bewegung mit erhöhter Helligkeit reagiert wird. Der Sensor wird direkt vom NLC mit Strom versorgt und liefert ein hohes Signal, wenn er eine Bewegung erkennt. Dadurch kann der NLC präzise Signale von 0–10 V zur effizienten Steuerung der Lichtleistung senden. Darüber hinaus bietet er Echtzeitmessungen des Umgebungslichts und ermöglicht so eine vollständig optimierte Beleuchtung, die auf die dynamischen Bedürfnisse städtischer Umgebungen zugeschnitten ist. Verwandeln Sie Ihr Straßenbeleuchtungssystem mit dieser innovativen Lösung in ein intelligentes, effizientes und reaktionsschnelles Netzwerk.

Produkteigenschaften

IP-Schutzart IP66, IP68 und IK07 Betriebstemperatur (°C) –40 °C bis 65 °C
Mechanische Eigenschaften 42 mm H x 79,7 mm T Eingangsspannungsbereich 10 VDC bis 24 VDC ±10 % 
Werkstoffe Kuppel: HDPE und Polycarbonat, Sockel: PBT Form des Erfassungsbereichs Rechteckig und kreisförmig
Elektrische Eigenschaften Durchschnittliche Leistung von 50 mW, <30 mA Durchschnitt während des Starts Sensormaske 2396399-1
Steckbares Gerät Z10 Schnittstelle Bewegungserkennung PIR-Technologie
UL-Grad UL773 Umgebungsmessung Breiter oder schmaler auf Anfrage
Lumawise Bewegungssensor-Logikausgang – Katalog
LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang – Katalog
LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang

Der LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang ist eine analoge Version des beliebten LUMAWISE Bewegungssensors von TE Connectivity, der für die Straßenbeleuchtung entwickelt wurde. Er liefert ein hohes Signal an eine NLC zur Anzeige der Bewegungserfassung und ist mit rechteckigen oder kreisförmigen Erfassungsmustern erhältlich.

LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang

Der LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang ist eine analoge Version des beliebten LUMAWISE Bewegungssensors von TE Connectivity, der für die Straßenbeleuchtung entwickelt wurde. Er liefert ein hohes Signal an eine NLC zur Anzeige der Bewegungserfassung und ist mit rechteckigen oder kreisförmigen Erfassungsmustern erhältlich.

Unsere Verpflichtung zur LED-Beleuchtung

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Verbindungs-, Sensor- und Relaislösungen, die den wachsenden Anforderungen im Bereich der LED-Beleuchtung gerecht werden.

Unsere Verpflichtung zur LED-Beleuchtung

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Verbindungs-, Sensor- und Relaislösungen, die den wachsenden Anforderungen im Bereich der LED-Beleuchtung gerecht werden.

LUMAWISE Bewegungssensor-Logikausgang – Zwei-Knoten
Kontaktformular-Seite
Gemeinsam verwandeln wir Ihre Ideen in Innovationen.