Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 202 verfügt über eine Messstelle, die in die Spitze der Hülse integriert ist.  Die Messstelle befindet sich in der Spitze des Gehäuses, sodass dieser Bereich in Kontakt mit dem Verfahren gebracht werden muss, um eine ordnungsgemäße Temperaturmessung durchzuführen. Die mit den Fühlerdesigns verknüpften Anschlussstücke sind von der Montagetechnik abhängig, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. Diese Sensoren können in vielen unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Messfühler eignen sich ideal für Tauchverfahren.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Verbindungstypen, ein- und zweifach: J, K, T, E, geerdet oder ungeerdet
  • Hülsendurchmesser: 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E | J | K | T

  • Sensorgehäuse  Edelstahlsonde

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Spezielle Fehlergrenzwerte | Standardgrenzwerte/±1 °C

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet | Ungeerdet

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten