Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der RTD Fühler zur Durchschnittsberechnung der 513M Serie ist für den Einsatz in und um Ansaugkrümmer sowie Heiz-/Kühlspulen in HLK-Systemen ausgelegt.

Die flexible Hülse hat einen sensiblen Bereich, der ihrer Gesamtlänge entspricht. So wird eine Durchschnittstemperatur der Luft bereitgestellt, während sie sich durch das System bewegt. Die Erfassung der durchschnittlichen Lufttemperatur in einem großen Bereich des Luftstroms kann eine gleichmäßigere Temperaturregelung im gesamten System ermöglichen. Mit unserem RTD Fühler entfällt zudem die Notwendigkeit für mehrere Sensoren und Instrumentierung. Die Sensoren können einfach mit unseren festen oder einstellbaren Verschraubungen befestigt werden. Für einen nahtlosen Übergang zur Instrumentierung stehen Verbindungsköpfe und Abzweigdosen zur Verfügung.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl, Kupfer, Aluminium
  • Elemente, einfach: Platin oder künstliches Platin
  • Hülsendurchmesser: 0,250"
  • Sechskant-Prozessschraubanschluss: 1/2" NPT, kundenspezifische Gewinde verfügbar
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloption
  • Durchschnittstemperatur 
  • Flexible Hülse
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • HLKK-Anlagen
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Fühler zur Durchschnittsberechnung

  • Elementtyp  Edelstahl

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  200 °C [ 392 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0020

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten