Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktausschaltstrom (A)
10, 16
-
Magnetsystem
Monostabil, DC
-
Spulennennleistung DC (mW)
540, 720
-
Spulenwiderstand (Ω)
36, 48.5, 49, 68, 115, 155, 200, 270, 450, 600, 820, 1100, 3300, 4400
-
Spulenklassifizierung
Empfindliche Version, UL-Spulenisolation Klasse A, UL-Spulenisolation Klasse F
-
Spulennennspannung (VDC)
5, 6, 9, 12, 18, 24, 48
-
Kontaktumschaltlast (min.)
100mA @ 5V
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
30
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Kontaktnennspannung (VDC)
30
-
Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule
8 mm [ .315 in ]
-
Anfangsisolierwiderstand (MΩ)
1000
-
Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule (Vrms)
5000
-
-
-
Kontaktgrenzdauerstrom (A)
10, 16
-
Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A)
10, 16
-
Kontakteinschaltstrom (A)
10, 16
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms)
1000
-
Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse (V)
4000
Sonstige Eigenschaften
-
Gewicht des Produkts
13 g [ .459 oz ]
-
Isolationssonderfunktionen
Ursprüngliche Stehstoßspannung von 10.000 V zwischen Kontakten & Spule
Kontaktmerkmale
-
Kontaktanordnung
1 Form A (NO), 1 Form A (SPST-NO), 1 Form C (CO), 1 Form C (SPDT)
-
Stromklasse (A)
5 – 10, 10 – 20, 16
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
10, 16
-
Kontaktmaterial
Ag, Ag-Legierung, AgCdO, AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2, AgSnOInO
-
Kontaktnummern der Pole
1
-
Relais – Klemmentyp
PCB-THT
Montage und Anschlusstechnik
-
Art der Relaismontage
Leiterplatte
Abmessungen
-
Höhe des Produkts
20.6 mm [ .811 in ]
-
Länge des Produkts
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Breite des Produkts
12.8 mm [ .504 in ]
-
-
Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule (mm)
2.5, 5.5
-
Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule (in)
.098, .217
-
-
-
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur (max.) (°C)
60, 70
-
Umgebungstemperatur (max.) (°F)
140, 158
-
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton, Tube
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-OE4-OM5