Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Schnelle Zeitkonstante (400 Millisekunden in Flüssigkeiten)
  • Standards mit einer Toleranz von ±0,2 °C (0 °C bis 70 °C)
  • Kundenspezifische Toleranzen auf Anfrage erhältlich
  • Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C  

Anwendungen

  • Die geringe Größe ermöglicht eine lokalisierte Temperaturmessung.
  • Kleine medizinische Fühler
  • Mikro-Durchflussmessung  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± .88

  • Toleranz β-Wert (%) ±.5

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  56 mm [ 2.205 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-NTC0031

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten