Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

  • Anzahl der Reihen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Grau | Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser  1.56 mm [ .061 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  4.5 mm [ .177 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J4A-DPC4

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.