Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (max.) (kV)
.6
Sonstige Eigenschaften
-
Flüssigkeitstyp
Wasser
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Schrumpfrate
2:1
-
Primärproduktmaterial
ZEROHAL Polyolefin
-
Flexibilität
Sehr flexibel
Verwendungsbedingungen
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
60
-
Schlauch-Entflammbarkeit
Flammhemmend
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30 – 105
-
Rückverformungstemperatur (°C)
110
Betrieb/Anwendung
-
Mechanische Beständigkeit
Mechanische Schäden
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Global
Weitere
-
Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen
Nein
-
Produktquelle
China
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-HST-FB2