Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  26

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  26

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD | Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium | Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5 | 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  17 – 26 | Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel | Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N | Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  17 | E (17)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4 | .2 – .52

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26 | 24 – 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS23Z

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten