性能に合わせたオーダーメイド

カスタム多芯線ケーブルは、機能性と性能に対する特定のお客様のニーズに応えられるように製造された独自設計のケーブルです。航空宇宙、ミリタリ陸上システム、海洋の各用途に対応します。

電力、データ、信号を 同一ケーブルで送信します。 当社では、特別な製品ニーズに応えるべく、毎年数千もの高性能多芯/多導体ケーブルを独自に設計および製造しています。広範な高性能ケーブル コンポーネントとジャケットを組み合わせて、電気的性能および機械的性能の改善を実現し、サイズと重量も低減するソリューションを提供します。

40%

同等製品と比較して最大 40% の小型化

6

6 つのシールド タイプ

AFR

耐摩耗および耐流体性ジャケット素材

多芯シールドのタイプ

ケーブルの最適化

ケーブル シールドのタイプ 一般的なケーブル用途
アルミニウム蒸着ポリエステル 静電シールド
単層編組 低レベル EMI/低感度
シングル最適化編組 感度ライン/高 EMI
ダブル最適化編組 高感度ライン/厳しい EMI
スーパーシールド EMP/テンペスト
ダブル スーパーシールド 最高レベルのシールド

規格および認可

堅牢な高性能設計

  • MIL-DTL-24640
  • MIL-DTL-24643
  • ZEROHAL - LFH (火災の危険が少ない)
  • ISO 9000
  • QS9000
多芯ケーブル シールド効率性

多芯ケーブル シールド効率性

幅広い周波数スペクトルに対して効率的なシールドを提供するケーブルの設計は複雑で、特定の電磁環境に合わせてケーブルを調整する必要があります。
多芯ケーブル,
製品カタログ
多芯ケーブルの端部
多芯ケーブルの端部
多芯ケーブル シールド
多芯ケーブル シールド
多芯ケーブル ジャケット
多芯ケーブル ジャケット

よくある質問 (FAQ)

Q: EPD ケーブルとは何ですか。

A:  EPD は TE の Raychem コンポーネントおよび材料を使用して、顧客、プロジェクト、または用途向けに特別に設計された製品です。

 

Q: EPD ケーブルはどういった用途に適していますか?

A:  民間航空宇宙、ミリタリ陸上、ミリタリ航空宇宙、ミリタリ艦船、ミサイル、宇宙空間、トランスポーテーション - 鉄道/自動車、インダストリアル、沖合/海底

 

多芯ケーブルに関する他の FAQ を読む

利点: 多芯ケーブル

小型で柔軟な設計

  • 同等製品と比較して最大 40% の小型化
  • 電気的、機械的、熱的な性能の改善
  • 耐薬品性および耐流体性の強化
  • ウルトラフレキシブル ケーブルおよびコンポーネントを使用可能
  • データ、信号、電力を 1 本のケーブルで送信可能 

特徴: 多芯ケーブル

カスタム設計

  • 手作りのポイント間ハーネスよりも低コスト
  • 少量でも注文可能
  • リクエストに応じて特殊な試験を実施可能
  • ケーブル設計サービスは無料で提供 

用途: 多芯ケーブル

ミリタリ陸上、海洋、および航空宇宙

  • 回転タレット
  • エンジン ベイの配線
  • 信号および電力のバルク配線
  • バックアップ カメラ
  • 兵器システムおよびレーダー
  • デッキ下のハロゲンフリー配線
  • 発射および制御システム
  • ミサイル内部配線
  • 機体通信システム