ワイドボディ/ナローボディ

ワイドボディおよびナローボディ機ソリューション

離陸から飛行、着陸に至るまで、乗客と貨物は信頼性の高い航空工学に基づいて快適に飛行し、安全に到着します。

民間航空機の重量、速度、コスト、定員/貨物積載能力を最適化する

安定した飛行状態を維持し、航空業界をリードし続けるためには、ワイドボディ機およびナローボディ機のメーカは、重量と速度という 2 つの性能上の課題と、コストと貨物積載能力/乗客定員というビジネス上の課題とのバランスを取る必要があります。


このバランスを見出すため、TE Connectivity (TE) は、航空宇宙分野の材料、プロセス、物理学、製造における航空工学のイノベーションを加速し続けています。たとえば、軽量化されたワイヤとケーブルは、長距離飛行における高額な燃料消費量の削減に役立ちます。容量の高い低遅延の次世代光ファイバは、航空機での通信の完全性を向上させます。柔軟な相互接続は、客室娯楽システムの省スペース化を促進します。そして、これはほんの始まりにすぎません。TE がもたらす可能性は無限大です。

構成要素

ワイドボディおよびナローボディ機用製品

航空機の安全性、快適性、信頼性は、電力、航空電子機器、飛行制御、電気および通信サブアセンブリの複雑なネットワークから生まれます。軽量化、省スペース化、性能向上を可能にする当社の航空宇宙用部品 (X、Y、Z など) の製品ラインナップをご覧ください。各ソリューション セットは、航空機用途に合わせてカスタム設計されています。

電力および電源供給

現代の航空機の電力消費量は、数十年前と比較して 5 倍に増大しています。そのため、効率を向上させて負荷分散を改善するには、センサと電気監視装置が組み込まれたパワー開閉システムがこれまで以上に重要になります。

航空電子機器

世界の航空便数は、今後 20 年間で倍増すると予想されています。航行および通信システムにおいて光ファイバと Nanominiature コネクタを使用すれば、混雑した民間空域でワイドボディ機およびナローボディ機を誘導するためのデータ転送を高速化できます。

飛行制御

民間航空機は、高温の滑走路上では +50°C、飛行高度では -60°C という極端な温度差にさらされるため、飛行制御装置のコネクタはきわめて頑丈かつ耐久性のあるものでなければなりません。

客室娯楽システムおよび客室システム

特に長距離便の乗客は、娯楽システムやオンライン サービスに大きな期待を寄せています。高速コネクタ、光ファイバ、配線は、機上で信頼性の高いアクセスを提供できます。

電気配線相互接続システムおよび分散アーキテクチャ

大型の民間航空機は、搭載される配線の長さが 350 km に及ぶこともあります。薄肉ケーブル、複合材コネクタ、光インターコネクトなどの小型・軽量コンポーネントは、重量とスペースを大幅に節減します。

専門家から民間航空機のコネクティビティについて学ぶ

TE の航空機専門家は、お客様のエンジニアリング チームの延長として、お客様が最新のテクノロジ、トレンド、ブレークスルーによって他社をリードできるよう支援します。TE エンジニアと業界のソート リーダーが、ビデオ、ポッドキャスト、ウェビナー、ホワイトペーパーなどを通じて専門家の見解をお届けします。

航空工学に関するビデオ

ネットワーク接続された航空機

シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。

ネットワーク接続された航空機

シングル ペア イーサネット(SPE) は、8 本ではなく 2 本のワイヤを使用してイーサネット伝送を実現します。TE Connectivity (TE) は、ARINC 854 で規定された先駆的な Mini-ETH 相互接続システムを民間航空宇宙市場に投入しています。この小型・軽量のスマート技術を利用すると、より少ない本数のワイヤでネットワーク接続された航空機の開発を開始できるため、現在および将来の航空機にとってサイズ、重量、性能の面で大きな利点となります。

MiniMRP

分散された航空電子機器システムは、より小型・軽量のパッケージで柔軟性の高い機能をもたらします。ARINC 836A 規格で標準化された Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、分散システムを実装する際の選択肢として急速に広まっています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供するため、情報収集を光ファイバや銅線バックボーンの周囲に分散させることができます。

MiniMRP

分散された航空電子機器システムは、より小型・軽量のパッケージで柔軟性の高い機能をもたらします。ARINC 836A 規格で標準化された Mini Modular Rack Principle (MiniMRP) は、分散システムを実装する際の選択肢として急速に広まっています。MiniMRP は、航空機に容易に搭載できる標準化されたモジュールを提供するため、情報収集を光ファイバや銅線バックボーンの周囲に分散させることができます。

航空宇宙のイノベーションに関するポッドキャスト

航空産業のトレンドおよび見解

航空機ソリューションのパンフレット

ワイドボディおよびナローボディ機の専門家へのお問い合わせ

お問い合わせ
ワイドボディまたはナローボディ機の次期プロジェクトの立ち上げに適したコネクティビティ ソリューションをお探しください。