Monitoramento preciso, compacto e confiável

Nossos amplificadores de tensão da TE Kries fornecem detecção precisa de tensão para instalações elétricas modernas de até 36 kV.

Projetado para fornecer detecção de tensão precisa e eficiente em termos de espaço, nosso amplificador de tensão CAPDIS da TE Kries oferece uma alternativa mais segura e econômica aos transformadores de tensão tradicionais. Ao fornecer uma tensão de saída precisa usando sensores resistivos, eles eliminam o risco de ferrorressonância e garantem um monitoramento confiável para relés de proteção, dispositivos de medição e analisadores de rede.

 

Projetados para fácil instalação e adaptação, os amplificadores de tensão se encaixam perfeitamente em espaços compactos sem exigir campos de medição adicionais ou desmontagem para testes de tensão de surto. Seu design de baixa manutenção e a compatibilidade com várias configurações de painéis de distribuição os tornam uma opção econômica e confiável para aumentar a segurança e o desempenho da rede.

smart grid
Webinar: Solucionar os Desafios de Integração das Redes Modernas