Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Classificações à prova de explosão e à prova de chamas

Código Elétrico Nacional e Canadense:
Classe I, Divisão 1, Grupos B, C e D
Classe II/III, Divisão 1, Grupos E, F e G T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)
Código Elétrico Nacional (Artigo 505):
Classe I, Zona 1, AEx d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)
Código Elétrico Canadense (IEC 60079):
Classe I, Zona 1, Ex d IIC T5 (Ta=80 °C), T6 (Ta=65 °C)
ATEX:
II 2 G Ex d IIC T5 (Ta= -50 °C a 80 °C), T6 (Ta= -50 °C a 65 °C) Gb 
(ver ficha técnica para especificação completa)
barra laranja

Vantagens

  • Variedade de Configurações 
  • Junções simples e duplas 
  • Caixa de aço inoxidável com ponta de liga  
  • Estilos de bainha: aço inoxidável com ponta de cobre ou alumínio 
  • Tipos de Junção, simples e dupla: J, K, T, E
  • Aterrado ou não aterrado
  • Diâmetros da bainha: 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0.250"
  • Roscas americanas ou europeias disponíveis
barra laranja

Aplicações

  • Motores 
  • Geradores 
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0031

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo