Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A junção de detecção está embutida na ponta da bainha.  Com a junção localizada na ponta da caixa, essa é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Estes sensores são usados principalmente para equipamentos de extrusão. Eles também podem ser usados para atender às necessidades gerais da aplicação. Estes estão disponíveis em configurações de bainha reta e escalonada. O estilo de bainha escalonada adiciona capacidade adicional para montagem.

Vantagens

  • Estilos de bainha: aço inoxidável
  • Tipos de junções, simples: J, K, T, E, aterrada ou sem aterramento
  • Diâmetros de bainha: 0,125”, 0,156”
  • Resistência a isolamento – modelos não aterrados: 1.000 megohms a 500 V, condutores para caixa
  • Vibração: suporta de 5 a 500 Hz no pico de nível de 3 g por 3 horas. Conforme ASTM E 644, seção 10.
  • Impacto: suporta pico senoidal de nível de 50 g em impacto de 11 milissegundos de duração. Conforme ASTM E 644, seção 11
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -100 – 250 °C [ -148 – 482 °F ]

  • Limites de erro/precisão t  Limites especiais de erro | Limites Padrão / +- 1 °C

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado | Sem aterramento

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0007

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo