Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O Modelo 202 apresenta uma junção de detecção embutida na ponta da bainha.  Com a junção localizada na ponta da caixa, essa é a área que precisa estar em contato com o processo para obter a medição correta da temperatura. Os encaixes associados aos desenhos da sonda estão relacionados com a técnica de montagem exigida pela sua aplicação. Esses sensores podem ser utilizados em muitos setores e aplicações diferentes. Os sensores de sonda são ideais para a imersão em processos.

Vantagens

  • Estilos de Bainha: Aço Inoxidável
  • Tipos de Junta, Simples e Dupla: J, K, T, E, Aterrada ou sem Aterramento
  • Diâmetros da Bainha: 0,125”, 0,188”, 0,250”
  • Opções de Fio Condutor/Cabo
barra laranja
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

  • Encapsulamento do sensor  Stainless Steel Probe

Condições de uso

  • Limites de erro/precisão t  Limites especiais de erro | Limites Padrão / +- 1 °C

Outro

  • Aterramento de Junção  Aterrado | Sem aterramento

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TCS0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo