Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo integral
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC)
2 – 10
-
Saída de aceleração zero (mV)
±40
-
Tensão de saída em escala completa (VDC)
±.1
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz)
0-1500 | 0-600 a 0-1500 | 0-800
Características do corpo
-
Material do produto primário
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto
20 g [ .7 oz ]
-
Número de eixos de detecção
Triaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type
Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%)
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g)
50 | 100 | 500 | 1000
-
Sensibilidade (mV/g)
.15 | .4 | .9 | 2