Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  4

  • Número de linhas  2

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Branco | Cinza | Preto

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível  1.56 mm [ .061 in ]

Acessório mecânico

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  4.5 mm [ .177 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1000

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-J4A-DPC4

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.