Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de parede  Parede Única

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (kV) .6

Características do corpo

  • Tipo de fluido  Água

  • Cor do produto primário  Preto

  • Razão de encolhimento  2:1

  • Material do produto primário  Poliolefina ZEROHAL

  • Maleabilidade  Muito flexível

Condições de uso

  • Temperatura de encolhimento (min) (°C) 60

  • Tipo de inflamabilidade da tubulação  Retardador de Chamas

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105

  • Temperatura de recuperação (°C) 110

Operação/Aplicação

  • Resistência mecânica  Dano mecânico

Disponibilidade do produto

  • Região Aplicável  Global

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

Outro

  • Atende aos requisitos de baixa desgaseificação  Não

  • Fonte do produto  China

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-HST-FB2

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo