Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue

  • Tipo de estrutura  Plugue reto

Recursos de configuração

  • Número de posições  12

  • Número de posições de energia  4

  • Número de posições de sinal  8

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Zinco níquel preto

  • Material de base da estrutura  Alumínio 6061-T6

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  15 – 97

  • Tipo de contato do conector circular  Pino

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em painel

  • Código de Polarização  N

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Tamanho da estrutura do conector circular  15

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .52 – 1.31

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 16

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

  • Blindado  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS25O

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo