Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cabo a Painel | Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de conector circular  Plugue

  • Tipo de estrutura  Plugue reto

Recursos de configuração

  • Número de posições  26

  • Número de posições de energia  0

  • Número de posições de sinal  26

  • Contatos pré-carregados  Não

Características do corpo

  • Material de revestimento da estrutura  Cádmio, O.D. | Cádmio O.D.

  • Material de base da estrutura  Alumínio | Alumínio 6061-T6

  • Tipo de material de isolamento do conector circular  Dielétrico rígido/silício

  • Hermeticamente selado  Não

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5 | 7.5

  • Gênero Reverso  Não

  • Disposição do layout de contato  17 – 26 | Circular

  • Tipo de contato do conector circular  Pino/Soquete | Soquete

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel

  • Código de Polarização  N | Normal

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado | Polarização

  • Retenção de compatibilidade  Com | Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamanho da estrutura do conector circular  17 | E (17)

  • Alinhamento chaveado  Clocking

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) .15 – .4 | .2 – .52

  • Tamanho do fio (AWG) 22 – 26 | 24 – 20

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

  • Blindado  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-D38999-DTS23Z

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo