Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Integrado
-
Tipo de acelerômetro :
IEPE
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Características elétricas
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±5
-
Tensão de Excitação (VDC):
18 – 30
-
Corrente de excitação (mA):
2 – 10
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
1 a 3000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
20 g [ .705 oz ]
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Adhesive, Screw Mount
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Outro
-
Faixa de aceleração (±) (g):
5
-
Sensibilidade (mV/g):
1000
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1
-
Faixa de aceleração global (±) (g):
5 – 50
-
Faixa de Sensibilidade (mV/g):
100 – 500